Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.
Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Natur, Schwarz, Weiß Seriennummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | Farbe | Material | Grifftyp | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0316 € - 1,6213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,7001 € - 1,1349 € | 250 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1951 € | 2000 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4749 € - 1,1509 € | 400 Auf Lager |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,8376 € | 1700 Auf Lager |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 6,4995 € | 2644 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,2769 € | 5595 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1477 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,5152 € | 60 Auf Lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,4097 € | 1500 Auf Lager |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0172 € - 1,5926 € | 278 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,5151 € - 0,8364 € | 100 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7231 € - 1,419 € | 7300 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,201 € | 900 Auf Lager |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,2252 € - 0,2898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,8795 € - 2,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,8895 € - 1,4017 € | 20298 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,9656 € - 1,5208 € | 15460 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9039 € - 1,4204 € | 3849 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.906 in
23.0 mm