Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.
Material: LDPE, PVC Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Material | d | h | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1016 € - 0,2631 € | 6093 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,5131 € - 0,6505 € | 24 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,2323 € - 0,3252 € | 685 Auf Lager |
Weiß
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,3998 € - 0,8367 € | 900 Auf Lager |
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
0,0946 € - 0,2031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
0,1232 € - 0,3222 € | 7590 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
0,3308 € - 0,6652 € | 6000 Auf Lager |
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,1774 € - 0,4198 € | 90 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
0,145 € - 0,2034 € | 200 Auf Lager |
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,1844 € - 0,4908 € | 13 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
0,1244 € - 0,3193 € | 126 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,0597 € - 0,1315 € | 3962 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,3365 € - 0,816 € | 54 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,0725 € - 0,2329 € | 5440 Auf Lager |
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,1353 € - 0,1904 € | 38220 Auf Lager |
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,2069 € - 0,2909 € | 2794 Auf Lager |
Schwarz
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,1731 € - 0,2028 € | 3401 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
||
0,1305 € - 0,1305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
0,1353 € - 0,3193 € | 4950 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,1457 € - 0,2698 € | 408 Auf Lager |
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.