Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
1,1507 € - 1,5246 € 2500 Auf Lager
33.0 mm
M6
Schwarz
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,594 € - 1,4703 € 1160 Auf Lager
M10
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.5 mm
0,67 € - 1,407 € 3520 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.0 mm
0,5567 € - 1,3739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Stahl
22.0 mm
1.0 mm
0,9369 € - 1,9675 € 1840 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
38.0 mm
1.2 mm
1,0588 € - 2,2236 € 4750 Auf Lager
21.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,5795 € - 0,774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Stahl
51.0 mm
1.2 mm
0,7288 € - 1,5306 € 10000 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
PP
40.0 mm
2.0 mm
0,6241 € - 1,3106 € 77000 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
18.0 mm
1.0 mm
0,8752 € - 1,8379 € 8060 Auf Lager
M10
Schwarz
Stahl
38.0 mm
1.5 mm
0,9986 € - 2,097 € 1280 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
38.0 mm
1.2 mm
0,8838 € - 1,856 € 600 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
1,01 € - 2,8262 € 3660 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
51.0 mm
1.2 mm
1,231 € - 2,5851 € 4320 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
51.0 mm
1.2 mm
0,3773 € - 0,7924 € 5800 Auf Lager
19.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,2144 € - 0,2144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Schwarz
PA6
1,5208 € - 2,4678 € 150 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,6858 € - 1,0789 € 434 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,5111 € - 0,5111 € 750 Auf Lager
M10
Schwarz
LDPE
0,1606 € - 0,3434 € 2000 Auf Lager
M8
Schwarz
PA
20.0 mm
2.0 mm
  • von 4
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252857

Preisbereich
1,5246 € - 1,1507 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Nylon
Gleiter mit Federeinsatz M10 25.0 mm 1.5 mm Stahl

10291702

Preisbereich
1,4703 € - 0,594 €

Lagerbestände
1160 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M6 25.0 mm 1.0 mm Stahl

10291665

Preisbereich
1,407 € - 0,67 €

Lagerbestände
3520 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M6 22.0 mm 1.0 mm Stahl

10291740

Preisbereich
1,3739 € - 0,5567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M8 38.0 mm 1.2 mm Stahl

10291788

Preisbereich
1,9675 € - 0,9369 €

Lagerbestände
1840 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286616

Preisbereich
2,2236 € - 1,0588 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M6 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10435922

Preisbereich
0,774 € - 0,5795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm PP Schwarz

10286593

Preisbereich
1,5306 € - 0,7288 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PP
Gleiter mit Federeinsatz M6 18.0 mm 1.0 mm Stahl

10291641

Preisbereich
1,3106 € - 0,6241 €

Lagerbestände
77000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M10 38.0 mm 1.5 mm Stahl

10291726

Preisbereich
1,8379 € - 0,8752 €

Lagerbestände
8060 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M10 38.0 mm 1.2 mm Stahl

10291801

Preisbereich
2,097 € - 0,9986 €

Lagerbestände
1280 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286487

Preisbereich
1,856 € - 0,8838 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M8 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10304747

Preisbereich
2,8262 € - 1,01 €

Lagerbestände
3660 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M10 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10304730

Preisbereich
2,5851 € - 1,231 €

Lagerbestände
4320 Auf Lager
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286517

Preisbereich
0,7924 € - 0,3773 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328170

Preisbereich
0,2144 € - 0,2144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328163

Preisbereich
2,4678 € - 1,5208 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328125

Preisbereich
1,0789 € - 0,6858 €

Lagerbestände
434 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm LDPE Schwarz

10328217

Preisbereich
0,5111 € - 0,5111 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 20.0 mm PA Schwarz

10093368

Preisbereich
0,3434 € - 0,1606 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz