Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: LDPE, ABS, PE Farbe: Schwarz, Grau, Weiß, Orange, Gelb, Rot, Braun, Blau, Grün Seriennummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTT, SR1565

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
534 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen T2 H h Material T1 Typ Kaufen
0,2611 € - 0,6411 € 1050 Auf Lager
37.0 mm
1.5 mm
12.0 mm
5.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,078 € - 0,1088 € 8198 Auf Lager
12.0 mm
1.5 mm
12.0 mm
3.5 mm
PE
2.0 mm
1
0,7053 € - 1,4554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
3.0 mm
20.1 mm
6.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,5864 € - 0,7722 € 3298 Auf Lager
60.0 mm
3.5 mm
20.1 mm
6.0 mm
PE
5.0 mm
1
0,0439 € - 0,1097 € 5000 Auf Lager
19.0 mm
0.8 mm
LDPE
18.0 mm
4 – Schwere Ausführung
0,0245 € - 0,11 € 18608 Auf Lager
19.0 mm
0.8 mm
LDPE
20.0 mm
4 – Schwere Ausführung
0,038 € - 0,089 € 4980 Auf Lager
10.0 mm
0.8 mm
11.5 mm
3.5 mm
PE
2.0 mm
1
0,1736 € - 0,3185 € 2926 Auf Lager
26.0 mm
1.5 mm
12.0 mm
5.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2182 € - 0,397 € 8790 Auf Lager
30.0 mm
1.5 mm
12.0 mm
5.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,0926 € - 0,1294 € 17787 Auf Lager
15.0 mm
0.8 mm
12.0 mm
3.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,0762 € - 0,1765 € 689 Auf Lager
35.0 mm
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,4763 € - 4,4974 € 566 Auf Lager
70.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
5.0 mm
PE
4.5 mm
1
1,8591 € - 4,5248 € 2617 Auf Lager
88.9 mm
1.8 mm
21.0 mm
5.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,5317 € - 1,1701 € 507 Auf Lager
50.0 mm
1.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0457 € - 0,1062 € 2052 Auf Lager
18.0 mm
0.8 mm
11.5 mm
5.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,179 € - 0,4133 € 340 Auf Lager
42.0 mm
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1111 € - 0,1111 € 648 Auf Lager
36.0 mm
1.5 mm
12.0 mm
5.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3335 € - 0,7354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
0.8 mm
12.0 mm
5.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,1449 € - 0,2638 € 3800 Auf Lager
23.0 mm
1.5 mm
12.0 mm
5.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,0757 € - 0,1056 € 1363 Auf Lager
12.0 mm
1.5 mm
12.0 mm
3.5 mm
PE
2.0 mm
1
  • von 27
Round Tube Insert 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10183533

Preisbereich
0,6411 € - 0,2611 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    37.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Round Tube Insert 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grey PE

10183144

Preisbereich
0,1088 € - 0,078 €

Lagerbestände
8198 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Round Tube Insert 20.1 mm 3.5 mm 3.0 mm White PE

10093672

Preisbereich
1,4554 € - 0,7053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Round Tube Insert 20.1 mm 5.0 mm 3.5 mm Black PE

10093115

Preisbereich
0,7722 € - 0,5864 €

Lagerbestände
3298 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 18.0 mm Black LDPE

10092811

Preisbereich
0,1097 € - 0,0439 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • T1
    18.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 20.0 mm Black LDPE

10092828

Preisbereich
0,11 € - 0,0245 €

Lagerbestände
18608 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • T1
    20.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Round Tube Insert 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080429

Preisbereich
0,089 € - 0,038 €

Lagerbestände
4980 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Round Tube Insert 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10183380

Preisbereich
0,3185 € - 0,1736 €

Lagerbestände
2926 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    26.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Round Tube Insert 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grey PE

10183458

Preisbereich
0,397 € - 0,2182 €

Lagerbestände
8790 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Round Tube Insert 12.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10183205

Preisbereich
0,1294 € - 0,0926 €

Lagerbestände
17787 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080016

Preisbereich
0,1765 € - 0,0762 €

Lagerbestände
689 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Round Tube Insert 21.0 mm 4.5 mm 2.0 mm White PE

10183731

Preisbereich
4,4974 € - 1,4763 €

Lagerbestände
566 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Round Tube Insert 21.0 mm 4.0 mm 1.8 mm Black PE

10183793

Preisbereich
4,5248 € - 1,8591 €

Lagerbestände
2617 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.8 mm
Round Tube Insert 12.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10183656

Preisbereich
1,1701 € - 0,5317 €

Lagerbestände
507 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10080009

Preisbereich
0,1062 € - 0,0457 €

Lagerbestände
2052 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080481

Preisbereich
0,4133 € - 0,179 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Round Tube Insert 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grey PE

10183519

Preisbereich
0,1111 € - 0,1111 €

Lagerbestände
648 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    36.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Round Tube Insert 12.0 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10183571

Preisbereich
0,7354 € - 0,3335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    42.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Round Tube Insert 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10183311

Preisbereich
0,2638 € - 0,1449 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Round Tube Insert 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10183137

Preisbereich
0,1056 € - 0,0757 €

Lagerbestände
1363 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm