Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Material: PA Farbe: Schwarz, Weiß, Natur, Grau Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Farbe | d1 | Montageausführung | W | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6631 € - 1,2968 € | 3796 Auf Lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Weiß
|
2.224 in
56.5 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5392 € - 1,1883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.634 in
41.5 mm
|
Grau
|
1.496 in
38.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,3165 € - 2,1402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.953 in
75.0 mm
|
Grau
|
2.756 in
70.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,3446 € - 2,1824 € | 9890 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Weiß
|
2.992 in
76.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,6068 € - 1,1911 € | 2200 Auf Lager |
1.988 in
50.5 mm
|
Weiß
|
0.669 in
17.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,673 € - 1,3165 € | 250 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
Grau
|
2.087 in
53.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,7026 € - 1,3742 € | 1900 Auf Lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Grau
|
2.224 in
56.5 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,528 € - 1,1644 € | 11446 Auf Lager |
1.516 in
38.5 mm
|
Grau
|
1.378 in
35.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,3714 € - 2,2246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Grau
|
3.15 in
80.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,3953 € - 2,2669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.953 in
75.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2168 € - 0,397 € | 32086 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Grau
|
0.362 in
9.2 mm
|
Schnellmontage
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,3308 € - 0,5392 € | 192 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Weiß
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,5829 € - 1,2883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Weiß
|
1.614 in
41.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5632 € - 1,239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.87 in
47.5 mm
|
Grau
|
0.433 in
11.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,3657 € - 2,2106 € | 3850 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Weiß
|
2.598 in
66.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,3083 € - 0,5012 € | 1098 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Weiß
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,3308 € - 0,5392 € | 8400 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Grau
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
1,3362 € - 2,1683 € | 550 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
Weiß
|
2.362 in
60.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5829 € - 1,2883 € | 562 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
1.614 in
41.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2126 € - 0,3872 € | 8638 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.26 in
6.6 mm
|
Schnellmontage
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.