Menü Suche

Schlauchschutz ‒ Sicherheitsfreigabe für den Bergbau

Auf Lager

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

  • US Mine Safety and Health Administration (MSHA) approved product.
  • Highly abrasion and burst resistant.
  • Temperature resistance: -40C to +130C.
  • Can be branded with your company logo and part number details.
  • Standard roll length: 50 metres.
Material: Polyester, Nylon Farbe: Schwarz Seriennummer: , SR1082

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B Farbe Hauptmaterial RL Kaufen
135,5033 € - 135,5033 € 40 Auf Lager
24.9 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
330,6431 € - 330,6431 € 27 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
277,3413 € - 277,3413 € 3 Auf Lager
55.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
103,5966 € - 103,5966 € 31 Auf Lager
17.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
129,001 € - 129,001 € 8 Auf Lager
23.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
156,4871 € - 156,4871 € 4 Auf Lager
26.9 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
202,4901 € - 202,4901 € 38 Auf Lager
36.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
222,2277 € - 222,2277 € 3 Auf Lager
44.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
394,1991 € - 394,1991 € 11 Auf Lager
73.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
170,4551 € - 170,4551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
215,096 € - 215,096 € 2 Auf Lager
39.9 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
264,9411 € - 264,9411 € 15 Auf Lager
47.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
114,2621 € - 114,2621 € 60 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Polyamid 6
50.0 m
100,9391 € - 100,9391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Schwarz
Polyester
77,3866 € - 77,3866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Schwarz
Polyester
53,8342 € - 53,8342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
Polyester
174,961 € - 174,961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
Schwarz
Polyester
122,8092 € - 122,8092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Schwarz
Polyester
65,6104 € - 65,6104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Polyester
68,975 € - 68,975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
Schwarz
Polyester
  • von 2
Schlauchschutzhüllen 24.9 mm 41.9 mm Nylon Schwarz

10336953

Preisbereich
135,5033 € - 135,5033 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • B
    24.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 60.0 mm 97.0 mm Nylon Schwarz

10337035

Preisbereich
330,6431 € - 330,6431 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • B
    60.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 55.0 mm 89.0 mm Nylon Schwarz

10337028

Preisbereich
277,3413 € - 277,3413 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • B
    55.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 17.0 mm 30.0 mm Nylon Schwarz

10336922

Preisbereich
103,5966 € - 103,5966 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • B
    17.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 23.0 mm 39.0 mm Nylon Schwarz

10336946

Preisbereich
129,001 € - 129,001 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • B
    23.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 26.9 mm 45.0 mm Nylon Schwarz

10336960

Preisbereich
156,4871 € - 156,4871 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • B
    26.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 36.0 mm 57.0 mm Nylon Schwarz

10336984

Preisbereich
202,4901 € - 202,4901 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • B
    36.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 44.0 mm 72.0 mm Nylon Schwarz

10337004

Preisbereich
222,2277 € - 222,2277 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • B
    44.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 73.0 mm 100.0 mm Nylon Schwarz

10337042

Preisbereich
394,1991 € - 394,1991 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • B
    73.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 31.0 mm 52.0 mm Nylon Schwarz

10336977

Preisbereich
170,4551 € - 170,4551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    31.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 39.9 mm 66.0 mm Nylon Schwarz

10336991

Preisbereich
215,096 € - 215,096 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • B
    39.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 47.0 mm 77.0 mm Nylon Schwarz

10337011

Preisbereich
264,9411 € - 264,9411 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • B
    47.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 20.0 mm 34.0 mm Nylon Schwarz

10336939

Preisbereich
114,2621 € - 114,2621 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • B
    20.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3917219090
Schlauchschutzhüllen 50.0 mm 76 mm Polyester Schwarz

20440558

Preisbereich
100,9391 € - 100,9391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 40.0 mm 65 mm Polyester Schwarz

20440534

Preisbereich
77,3866 € - 77,3866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 25.0 mm 42 mm Polyester Schwarz

20440503

Preisbereich
53,8342 € - 53,8342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 90.0 mm 144 mm Polyester Schwarz

20440619

Preisbereich
174,961 € - 174,961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    90.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 60.0 mm 97 mm Polyester Schwarz

20440572

Preisbereich
122,8092 € - 122,8092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    60.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 30.0 mm 49 mm Polyester Schwarz

20440510

Preisbereich
65,6104 € - 65,6104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schlauchschutzhüllen 35.0 mm 59 mm Polyester Schwarz

20440527

Preisbereich
68,975 € - 68,975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • B
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790