Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappverschlussnieten bestehen aus einem Kolben aus Nylon 6 und einer Tülle aus Polycarbonat (PC). Zusammen bilden sie eine Schnappverschluss-Baugruppe für die Verbindung und Sicherung von Platten.
Zum Installieren; Drücken Sie einfach die Tülle in die abnehmbare Platte und dann den gewünschten Kolben in die Tülle. Wenn die Platte und der Kolben in die feste Platte geschoben werden, werden sie miteinander verriegelt. Ziehen Sie an dem Kolben, um die nicht befestigte Platte leicht zu entfernen.
Diese praktischen Plattenbefestigungen sind ideal für Anwendungen, die regelmäßige Wartungsarbeiten erfordern. Sie werden in den Ausführungen „easy-grip“ oder „mini-grip“ angeboten und eignen sich für eine Vielzahl von Plattenlöchern und -dicken.
Schnappverschlussnieten sind ideal für Anwendungen wie z. B. elektrische Geräte, Metallgehäuse, Telekommunikationsgeräte, Geräte und mehr.
Seriennummer: SR2318
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte | Farbe | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10171684 | 0,1388 € - 0,1678 € | 1947 Auf Lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Weiß
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Tülle
|
|
| 0,1388 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 2872 Auf Lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Tülle
|
||
| 10171585 | 0,1388 € - 0,1678 € | 953 Auf Lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Weiß
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Tülle
|
|
| 0,1388 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Weiß
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,0895 € - 0,1308 € | 7821 Auf Lager |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 1244 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 2005 Auf Lager |
|
Weiß
|
|
|
|
Easy-Grip-Kolben
|
||
| 10171677 | 0,1388 € - 0,1678 € | 5986 Auf Lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Tülle
|
|
| 0,1388 € - 0,1678 € | 65184 Auf Lager |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 8101 Auf Lager |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Weiß
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 14123 Auf Lager |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Schwarz
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 0,1388 € - 0,1678 € | 3367 Auf Lager |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Weiß
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,0971 € - 0,0971 € | 34000 Auf Lager |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Weiß
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Tülle
|
||
| 0,0804 € - 0,1325 € | 951 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
| 10171899 | 0,1388 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
|
|
|
Easy-Grip-Kolben