Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappverschlussnieten bestehen aus einem Kolben aus Nylon 6 und einer Tülle aus Polycarbonat (PC). Zusammen bilden sie eine Schnappverschluss-Baugruppe für die Verbindung und Sicherung von Platten.
Zum Installieren; Drücken Sie einfach die Tülle in die abnehmbare Platte und dann den gewünschten Kolben in die Tülle. Wenn die Platte und der Kolben in die feste Platte geschoben werden, werden sie miteinander verriegelt. Ziehen Sie an dem Kolben, um die nicht befestigte Platte leicht zu entfernen.
Diese praktischen Plattenbefestigungen sind ideal für Anwendungen, die regelmäßige Wartungsarbeiten erfordern. Sie werden in den Ausführungen „easy-grip“ oder „mini-grip“ angeboten und eignen sich für eine Vielzahl von Plattenlöchern und -dicken.
Schnappverschlussnieten sind ideal für Anwendungen wie z. B. elektrische Geräte, Metallgehäuse, Telekommunikationsgeräte, Geräte und mehr.
Seriennummer: SR2318
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte | Farbe | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1363 € - 0,1647 € | 5081 Auf Lager |
|
Weiß
|
|
|
|
Easy Grip Plunger
|
||
0,1442 € - 0,2706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
0,1363 € - 0,1647 € | 36950 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
0,1363 € - 0,1647 € | 26123 Auf Lager |
4.7 mm | 0.185 in
|
Schwarz
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Tülle
|
||
0,1363 € - 0,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
0,1363 € - 0,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
|
|
|
Easy Grip Plunger
|
||
0,1363 € - 0,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.7 mm | 0.185 in
|
Schwarz
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Tülle
|
||
0,0953 € - 0,0953 € | 34000 Auf Lager |
4.7 mm | 0.185 in
|
Weiß
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Tülle
|
||
0,0789 € - 0,1301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
0,0878 € - 0,1284 € | 4821 Auf Lager |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
0,1363 € - 0,1647 € | 522 Auf Lager |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
10171899 | 0,1363 € - 0,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
|
|
|
Easy Grip Plunger
|
|
0,1363 € - 0,1647 € | 49000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
0,1363 € - 0,1647 € | 184 Auf Lager |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Tülle
|
||
0,1363 € - 0,1647 € | 5000 Auf Lager |
8.1 mm | 0.319 in
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Tülle
|
||
0,1363 € - 0,1647 € | 2005 Auf Lager |
|
Weiß
|
|
|
|
Easy Grip Plunger
|
||
0,1363 € - 0,1647 € | 3882 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
0,1363 € - 0,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
0,1363 € - 0,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
|
|
|
Mini-Grip-Kolben
|
||
0,1363 € - 0,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.4 mm | 0.252 in
|
Weiß
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Tülle
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.