Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Grün, Braun Seriennummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bolzengewinde | D | Farbe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0444 € - 0,0849 € | 9600 Auf Lager |
M12
|
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,111 € - 0,1883 € | 42750 Auf Lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1109 € - 0,2639 € | 1200 Auf Lager |
M14
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,2927 € - 0,8074 € | 4440 Auf Lager |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1693 € - 0,4429 € | 4240 Auf Lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1936 € - 0,3946 € | 1100 Auf Lager |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1094 € - 0,2244 € | 1000 Auf Lager |
7/16
|
|
Grau
|
1
|
||
| 0,111 € - 0,3073 € | 47885 Auf Lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1473 € - 0,3094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1002 € - 0,1792 € | 21500 Auf Lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1002 € - 0,2756 € | 4000 Auf Lager |
1/4
|
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,0591 € - 0,1509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1233 € - 0,3103 € | 750 Auf Lager |
7/16
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,1002 € - 0,138 € | 25500 Auf Lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,134 € - 0,1736 € | 6767 Auf Lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,0944 € - 0,1317 € | 10285 Auf Lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,0944 € - 0,1317 € | 15668 Auf Lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 6000 Auf Lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Grau
|
1
|
|||
| 0,1592 € - 0,2209 € | 318 Auf Lager |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,3658 € - 0,8077 € | 69 Auf Lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.