Menü Suche

Schwingungsdämpfer mit Innen- und Außengewinde

Auf Lager

Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.

Seriennummer: SR5495

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
126 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtdurchmesser Ausrichtung Höhe Unterteil Durchmesser Unterteil Kaufen
11,8247 € - 14,4084 € 55 Auf Lager
M10
Innen-/Außengewinde
45.0 mm
5,9328 € - 9,2684 € 15 Auf Lager
M8
Innen-/Außengewinde
30.0 mm
20,2592 € - 24,702 € 29 Auf Lager
M10
Innen-/Außengewinde
50.0 mm
3,7729 € - 4,4291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Außengewinde
20.0 mm
15.0 mm
6,9991 € - 10,9498 € 155 Auf Lager
M8
Außengewinde
30.0 mm
30.0 mm
10,0065 € - 12,2075 € 40 Auf Lager
M8
Innengewinde
40.0 mm
40.0 mm
2,9023 € - 2,9023 € 100 Auf Lager
M6
Innen-/Außengewinde
20.0 mm
11,3599 € - 13,8615 € 20 Auf Lager
M10
Innengewinde
45.0 mm
40.0 mm
1,9958 € - 2,2692 € 5364 Auf Lager
M4
15.0 mm
Innen-/Innengewinde
25.0 mm
25.0 mm
2,8872 € - 2,8872 € 260 Auf Lager
M4
Innen-/Außengewinde
25.0 mm
39,4658 € - 45,2757 € 55 Auf Lager
M10
Außengewinde
50.0 mm
100.0 mm
4,1694 € - 4,3334 € 3519 Auf Lager
M6
Innengewinde
20.0 mm
20.0 mm
9,282 € - 11,3189 € 595 Auf Lager
M8
Innengewinde
35.0 mm
40.0 mm
8,4481 € - 10,2936 € 50 Auf Lager
M8
Außengewinde
35.0 mm
40.0 mm
3,2261 € - 3,5952 € 4683 Auf Lager
M4
Innengewinde
10.0 mm
10.0 mm
4,3061 € - 5,0716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Innengewinde
20.0 mm
25.0 mm
43,9223 € - 53,5188 € 16 Auf Lager
M16
Außengewinde
35.0 mm
30.0 mm
4,3607 € - 4,8529 € 7335 Auf Lager
M6
Innengewinde
25.0 mm
20.0 mm
3,2261 € - 3,5952 € 70 Auf Lager
M4
Außengewinde
50.0 mm
100.0 mm
4,3061 € - 5,0716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Außengewinde
25.0 mm
20.0 mm
  • von 7
Schwingungsdämpfer Rund M10 Stahl;Kautschuk

10282328

Preisbereich
14,4084 € - 11,8247 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 Stahl;Kautschuk

10282250

Preisbereich
9,2684 € - 5,9328 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M10 Stahl;Kautschuk

10282335

Preisbereich
24,702 € - 20,2592 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 Stahl;Kautschuk

10282410

Preisbereich
4,4291 € - 3,7729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Außengewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 Stahl;Kautschuk

10282496

Preisbereich
10,9498 € - 6,9991 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Außengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 Stahl;Kautschuk

10282731

Preisbereich
12,2075 € - 10,0065 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 Kautschuk;Stahl

10170458

Preisbereich
2,9023 € - 2,9023 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Male thread length
    19.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M10 Stahl;Kautschuk

10282748

Preisbereich
13,8615 € - 11,3599 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
Schwingungsdämpfer M4 15.0 mm 15.0 mm Kautschuk;Stahl

10170465

Preisbereich
2,2692 € - 1,9958 €

Lagerbestände
5364 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innen-/Innengewinde
  • Gewindegröße
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M4 Kautschuk;Stahl

10170441

Preisbereich
2,8872 € - 2,8872 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Gewindegröße
    M4
  • Male thread length
    15.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M10 Stahl;Kautschuk

10282564

Preisbereich
45,2757 € - 39,4658 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Außengewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 Stahl;Kautschuk

10282649

Preisbereich
4,3334 € - 4,1694 €

Lagerbestände
3519 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 Stahl;Kautschuk

10282724

Preisbereich
11,3189 € - 9,282 €

Lagerbestände
595 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M8 Stahl;Kautschuk

10282502

Preisbereich
10,2936 € - 8,4481 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Außengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M4 Stahl;Kautschuk

10282588

Preisbereich
3,5952 € - 3,2261 €

Lagerbestände
4683 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 Stahl;Kautschuk

10282663

Preisbereich
5,0716 € - 4,3061 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M16 Stahl;Kautschuk

10282571

Preisbereich
53,5188 € - 43,9223 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Außengewinde
  • Gewindegröße
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 Stahl;Kautschuk

10282656

Preisbereich
4,8529 € - 4,3607 €

Lagerbestände
7335 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M4 Stahl;Kautschuk

10282366

Preisbereich
3,5952 € - 3,2261 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Außengewinde
  • Gewindegröße
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
Schwingungsdämpfer Rund M6 Stahl;Kautschuk

10282441

Preisbereich
5,0716 € - 4,3061 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Befestigungsmethode
    Threaded
  • Ausrichtung
    Außengewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm