Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Außengewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 € - 0,1333 € | 2 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,1944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,702 € - 1,1056 € | 61 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6544 € - 0,9459 € | 6900 Auf Lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6544 € - 0,9459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10156568 | 1,4135 € - 1,8675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 1,2405 € - 1,6398 € | 500 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6255 € - 0,9871 € | 242 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0194 € - 2,6571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,3619 € - 1,8068 € | 98 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,5077 € - 1,989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0967 € - 1,5796 € | 1498 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9568 € - 1,381 € | 40 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1438 € - 0,1598 € | 4300 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6255 € - 0,9871 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9656 € - 1,3938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9139 € - 1,32 € | 515 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3862 € - 1,822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0953 € - 2,7785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,9131 € - 2,5204 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.