Flanschmuttern sind Sechskantmuttern mit einem Flansch an der Unterseite, die als integrierte Unterlegscheibe dient. Damit wird die Last verteilt und Schäden am Teil vermieden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1764 € - 0,1865 € | 2945 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,198 € - 0,208 € | 13290 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2324 € | 1057 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,1736 € | 29719 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,1621 € | 31600 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,647 € - 0,647 € | 3953 Auf Lager |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,1309 € | 7470 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,693 € - 1,3587 € | 4270 Auf Lager |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1506 € | 9000 Auf Lager |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,1309 € | 1993 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2621 € - 0,3236 € | 1512 Auf Lager |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2953 € - 0,3552 € | 1000 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,1025 € | 3692 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,3988 € - 0,4924 € | 700 Auf Lager |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,4117 € - 0,5083 € | 500 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,3181 € | 2000 Auf Lager |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,5782 € - 0,7138 € | 998 Auf Lager |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,1563 € | 1067 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.