Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10040195 | 0,0526 € - 0,0615 € | 1845 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|
10040041 | 0,0657 € - 0,0768 € | 16720 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
|
0,176 € - 0,2041 € | 568 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,68 € - 0,68 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,3337 € - 0,4998 € | 550 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,2295 € - 0,3435 € | 300 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,359 € - 0,5378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,566 € - 0,849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,2295 € - 0,2703 € | 177 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,6885 € - 0,8054 € | 1727 Auf Lager |
M12
|
1.75 mm
|
Schwarz
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0411 € - 0,0477 € | 5000 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0668 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0709 € - 0,0827 € | 4013 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0961 € - 0,1126 € | 93 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1105 € - 0,1292 € | 478 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1282 € - 0,1492 € | 9408 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1113 € - 0,1301 € | 43603 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,2098 € - 0,2196 € | 5498 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1043 € - 0,1219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1363 € - 0,1591 € | 1212 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.