Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6835 € - 0,6835 € | 2798 Auf Lager |
Rund
|
Transparent
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
0,1181 € - 0,1653 € | 8600 Auf Lager |
Flach
|
Weiß
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1254 € - 0,1757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0873 € - 0,1222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gewölbt
|
Schwarz
|
PU
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.