Werden in Rollen zu 20,0 Metern geliefert. Einfach anzuwendende Klebedichtung. Einer der Typen der Baureihe teilt sich in der Mitte, wodurch zwei gleiche 10,0-Meter-Teile entstehen. Hergestellt aus schwarzem EPDM.
Seriennummer: SR5556 ,SR6491
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,2914 € - 111,4396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 38,1652 € - 42,3978 € | 11 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 146,0897 € - 194,7719 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 61,0357 € - 67,8222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 71,9544 € - 79,9461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 130,7662 € - 174,3549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 63,2166 € - 70,247 € | 29 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 76,3161 € - 84,8101 € | 1 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.