Menü Suche

Sicherungsringe

Auf Lager

Sicherungsringe wirken wie ein Ansatzstück, das Komponenten und Baugruppen auf glatten Wellen an ihrem Platz hält, und können zur einmaligen Verwendung auch in Gehäuse oder Bohrungen eingesetzt werden. Zu ihren gängigen Anwendungen gehört die Sicherung von Wellen.

Sie werden in vorgefertigte Nuten auf Wellen oder Stiften montiert und fungieren als Ansatzstück, das ausgewählte Komponenten oder Baugruppen sicher an ihrem Platz hält. Das ringförmige Design mit einer Lippe sorgt für einfache Montage und Demontage.

  • Material: Polyoxymethylen (POM)
  • Farbe: Schwarz

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Gewindegrößen (alle) Stärke Kaufen
0,088 € - 0,1227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0843 € - 0,1177 € 15093 Auf Lager
0,1464 € - 0,19 € 2363 Auf Lager
0,066 € - 0,092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0732 € - 0,1023 € 10054 Auf Lager
0,1174 € - 0,1633 € 13015 Auf Lager
0,0806 € - 0,1125 € 455 Auf Lager
0,0587 € - 0,0587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sicherungsring 7.0 mm 14.0 mm POM Schwarz

10052358

Preisbereich
0,1227 € - 0,088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsring 6.0 mm 14.0 mm POM Schwarz

10052341

Preisbereich
0,1177 € - 0,0843 €

Lagerbestände
15093 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsring 12.0 mm 23.0 mm POM Schwarz

10052372

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
2363 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsring 3.2 mm 7.0 mm POM Schwarz

10052310

Preisbereich
0,092 € - 0,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsring 4.0 mm 9.0 mm POM Schwarz

10052327

Preisbereich
0,1023 € - 0,0732 €

Lagerbestände
10054 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsring 9.0 mm 18.5 mm POM Schwarz

10052365

Preisbereich
0,1633 € - 0,1174 €

Lagerbestände
13015 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsring 5.0 mm 11.0 mm POM Schwarz

10052334

Preisbereich
0,1125 € - 0,0806 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sicherungsring 2.3 mm 6.0 mm POM Schwarz

10052303

Preisbereich
0,0587 € - 0,0587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Unterlegscheibentyp
    Sicherungsring-Unterlegscheibe
  • Zolltarifnummer
    3926909790