Menü Suche

Spreiznieten ‒ Einraststifte

Auf Lager

Einraststifte schaffen eine effektive Schnellverbindung, die schnell und einfach zu montieren ist; besonders hilfreich bei Anwendungen, die keine Schrauben und Muttern zulassen.

Einraststifte sind eine ideale Option für die Befestigung von Steckern auf Leiterplatten (PCB) vor dem Löten. Außerdem können sie auch als Standard-Panelbefestigung verwendet werden. Sie sind einfach zu handhaben: Stecken Sie sie einfach in das Loch der Platte und drücken Sie sie nach unten. Sie sorgen für einen sauberen und ordentlichen Abschluss.

Diese Serie umfasst Einraststifte mit Pfeilspitze, die einen sicheren Halt und einen großen Klemmbereich bieten.

Einraststifte lassen sich leicht in vorgestanzte Löcher einklipsen und verriegeln. Sie haben eine ausgezeichnete Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Farbe: Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,2534 € - 0,29 € 2644 Auf Lager
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
19.1 mm
4 – Schwere Ausführung
10026380 0,1292 € - 0,1562 € 6263 Auf Lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
10.5 mm
3
0,134 € - 0,1633 € 15165 Auf Lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
7.8 mm
1
0,134 € - 0,1633 € 4129 Auf Lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
4.5 mm
1
0,1292 € - 0,1562 € 8130 Auf Lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
4.5 mm
2
0,1292 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
10.5 mm
2
0,2252 € - 0,2351 € 36744 Auf Lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
1
0,1219 € - 0,1478 € 1998 Auf Lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
3
0,2534 € - 0,29 € 11512 Auf Lager
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
4 – Schwere Ausführung
0,1292 € - 0,1562 € 971 Auf Lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
2
0,0761 € - 0,0811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
16.2 mm
2
0,134 € - 0,1633 € 14773 Auf Lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.2 mm
1
0,1292 € - 0,1562 € 2168 Auf Lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.2 mm
3
0,1292 € - 0,1562 € 57987 Auf Lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
7.8 mm
2
0,1292 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.0 mm
3
0,1292 € - 0,1562 € 14948 Auf Lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
7.8 mm
3
0,1292 € - 0,1562 € 253 Auf Lager
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
4.5 mm
3
0,1492 € - 0,1703 € 874 Auf Lager
3.2 mm
1.3 mm
5.1 mm
4.7 mm
2
0,214 € - 0,2449 € 11065 Auf Lager
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
9.5 mm
4 – Schwere Ausführung
0,1292 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
2
  • von 2
Schnappniete 3.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon Natur

10171752

Preisbereich
0,29 € - 0,2534 €

Lagerbestände
2644 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    23.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    19.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
Schnappniete 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Nylon Natur

10026380

Preisbereich
0,1562 € - 0,1292 €

Lagerbestände
6263 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    10.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nylon Natur

10026441

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
15165 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Natur

10026410

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
4129 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Natur

10026236

Preisbereich
0,1562 € - 0,1292 €

Lagerbestände
8130 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Nylon Natur

10026304

Preisbereich
0,1562 € - 0,1292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    10.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Natur

10026427

Preisbereich
0,2351 € - 0,2252 €

Lagerbestände
36744 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nylon Natur

10026373

Preisbereich
0,1478 € - 0,1219 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 3.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon Natur

10171745

Preisbereich
0,29 € - 0,2534 €

Lagerbestände
11512 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    19.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    15.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
Schnappniete 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Natur

10026243

Preisbereich
0,1562 € - 0,1292 €

Lagerbestände
971 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 2.5 mm 16.2 mm 16.2 mm Nylon Natur

10026311

Preisbereich
0,0811 € - 0,0761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    18.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    16.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 2.5 mm 6.2 mm 6.2 mm Nylon Natur

10026434

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
14773 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 2.5 mm 6.2 mm 6.2 mm Nylon Natur

10026359

Preisbereich
0,1562 € - 0,1292 €

Lagerbestände
2168 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nylon Natur

10026274

Preisbereich
0,1562 € - 0,1292 €

Lagerbestände
57987 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon Natur

10026342

Preisbereich
0,1562 € - 0,1292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nylon Natur

10026366

Preisbereich
0,1562 € - 0,1292 €

Lagerbestände
14948 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Natur

10026328

Preisbereich
0,1562 € - 0,1292 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 3.2 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon Natur

10026496

Preisbereich
0,1703 € - 0,1492 €

Lagerbestände
874 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
Schnappniete 3.2 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Natur

10171721

Preisbereich
0,2449 € - 0,214 €

Lagerbestände
11065 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    13.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
Schnappniete 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nylon Natur

10026298

Preisbereich
0,1562 € - 0,1292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm