Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1985 € - 0,2069 € | 372000 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
0,2126 € - 0,2421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
0,611 € - 0,611 € | 425 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
2
|
||
0,131 € - 0,1577 € | 43603 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
10266014 | 0,2013 € - 0,2126 € | 11009 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
|
0,2956 € - 0,2956 € | 20793 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
0,1439 € - 0,1777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
0,2464 € - 0,259 € | 1597 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
0,4252 € - 0,4252 € | 3120 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
2
|
||
0,1605 € - 0,1844 € | 9633 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.059 - 0.295 in
1.5 - 7.5 mm
|
Typ 3
|
||
0,3984 € - 0,3984 € | 42193 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 - 0.512 in
1.4 - 13.0 mm
|
2
|
||
0,3055 € - 0,3055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
2
|
||
0,2421 € - 0,2703 € | 1936 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Durchsichtig
|
PA6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
2
|
||
0,2464 € - 0,259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
0,1999 € - 0,2281 € | 610 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.126 - 0.236 in
3.2 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
0,611 € - 0,611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
2
|
||
0,3379 € - 0,3379 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
0,1261 € - 0,152 € | 23680 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
Type 2
|
||
0,1261 € - 0,152 € | 3990 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
Type 2
|
||
0,2013 € - 0,2126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.