Menü Suche

Spreiznieten zur Lüfterbefestigung

Auf Lager

Diese Lüfterfilter-Nieten sind für die Montage von Lüftern vorgesehen und machen eine Kombination aus Schrauben und Muttern überflüssig. Die Schäfte dehnen sich aus und halten sicher, sobald der Stift eingetrieben ist. Die Montage in einem Arbeitsgang spart Zeit und Geld.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Kopfdurchmesser Kaufen
0,2617 € - 0,2728 € 2000 Auf Lager
3.5 mm
5.0 mm
Lüfterniete 23.0 mm (L) Nylon 6 Schwarz

10108918

Preisbereich
0,2728 € - 0,2617 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Ankerlänge
    23.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6