Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0915 € - 0,1258 € | 1007 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,051 € - 0,0747 € | 2227 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,08 € | 2000 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0512 € | 2000 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0483 € | 996 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,0908 € - 0,1245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0694 € | 3877 Auf Lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0483 € | 54499 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 625 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0477 € | 2000 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 10150184 | 0,0481 € - 0,0704 € | 2000 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
|
| 0,1094 € - 0,1325 € | 2007 Auf Lager |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2568 € | 12759 Auf Lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0898 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1216 € - 0,1469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.