Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1678 € - 0,1922 € | 5000 Auf Lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,1258 € | 13436 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0597 € | 2938 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0564 € | 7000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 22000 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,0881 € | 2348 Auf Lager |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,1321 € - 0,1592 € | 2042 Auf Lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1166 € - 0,1413 € | 2365 Auf Lager |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 2708 Auf Lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2094 € | 4898 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0811 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0483 € | 54499 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0875 € | 2271 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10378359 | 0,0248 € - 0,0289 € | 34872 Auf Lager |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 0,1044 € - 0,122 € | 47096 Auf Lager |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0512 € | 2000 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,08 € | 2000 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.