Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,2068 € - 85,2281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8
|
Threaded Female
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
2,4902 € - 2,7668 € | 25 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,5907 € - 3,2525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,7962 € - 4,3649 € | 129 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
5,4631 € - 6,8148 € | 90 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
2,1261 € - 2,633 € | 175 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,6486 € - 3,0836 € | 444 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
4,4071 € - 5,4772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.756 in
70.0 mm
|
PA
|
||
1,4763 € - 3,6745 € | 129 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,8181 € - 4,4783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
10,9122 € - 11,0952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
10,9122 € - 11,0952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
3,7031 € - 4,1396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
6,9556 € - 7,73 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
2,4469 € - 5,1386 € | 49035 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
2,9585 € - 6,2129 € | 340 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phenolharz
|
||
2,0778 € - 5,1386 € | 1000 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,3376 € - 5,7988 € | 325 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,2009 € - 5,4831 € | 631 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
3,3107 € - 3,8861 € | 150 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.