Menü Suche

Stufen-Kabeltüllen

Auf Lager

Die abgestufte Hülse kann entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden, passend für eine Vielzahl von Kabeldurchmessern. Sie schützen Kabel, die durch Platten geleitet werden und fungieren bis zum Schneiden als Blindstopfen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
10148181 0,932 € - 0,932 € 1453 Auf Lager
24.0 mm
Angewinkelte Tülle 18.0 mm 24.0 mm 37.5 mm 1-2.5 mm

10148181

Preisbereich
0,932 € - 0,932 €

Lagerbestände
1453 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    24.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm