Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
952,7106 € - 952,7106 € 2 Auf Lager
3.6 mm
53,2305 € - 59,1418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8 mm
49,2561 € - 54,7513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
929,4738 € - 929,4738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
1,3888 € - 2,8408 € 60 Auf Lager
4.4 mm
3,8617 € - 6,1552 € 330 Auf Lager
6.4 mm
2,9161 € - 2,9161 € 1080 Auf Lager
3.2 mm
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.6 mm
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
2,2526 € - 3,0991 € 1170 Auf Lager
4.4 mm
3,5869 € - 4,3473 € 480 Auf Lager
4.4 mm
2,066 € - 4,2326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.2 mm
116,8901 € - 116,8901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
952,7106 € - 952,7106 € 13 Auf Lager
3.3 mm
5.8 mm
1,5926 € - 1,9943 € 149 Auf Lager
16.3 mm
1,5208 € - 1,5208 € 36 Auf Lager
11.3 mm
613,3269 € - 613,3269 € 56 Auf Lager
84,9679 € - 97,1635 € 186 Auf Lager
426,7477 € - 426,7477 € 2 Auf Lager
7.44 mm
101,5276 € - 101,5276 € 271 Auf Lager
  • von 5
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160596

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 4.0 mm PE Natur

10268278

Preisbereich
59,1418 € - 53,2305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    0.4 mm
  • Gesamtlänge
    3.8 mm
Tüllenleisten 2.4 mm PE Natur

10268261

Preisbereich
54,7513 € - 49,2561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    1.8 mm
  • Innenbreite
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    2.2 mm
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10641378

Preisbereich
929,4738 € - 929,4738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021705

Preisbereich
2,8408 € - 1,3888 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026564

Preisbereich
6,1552 € - 3,8617 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026601

Preisbereich
2,9161 € - 2,9161 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160619

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160565

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026625

Preisbereich
3,0991 € - 2,2526 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026540

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10021729

Preisbereich
4,2326 € - 2,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    7.2 mm
  • Gesamtbreite
    7.2 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Preisbereich
116,8901 € - 116,8901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160589

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10015896

Preisbereich
1,9943 € - 1,5926 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    13.1 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    16.3 mm
Tüllenleisten 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10160718

Preisbereich
1,5208 € - 1,5208 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.3 mm
Tüllenleisten 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Grau

10153857

Preisbereich
613,3269 € - 613,3269 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Rollenlänge
    1.2 m
Tüllenleisten 9.5 mm Nylon 6 Grau

10153840

Preisbereich
97,1635 € - 84,9679 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Rollenlänge
    1.2 m
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tüllenleisten 12.7 mm TPE Schwarz

10165980

Preisbereich
426,7477 € - 426,7477 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    9.53 mm
  • Gesamtbreite
    7.44 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Preisbereich
101,5276 € - 101,5276 €

Lagerbestände
271 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m