Menü Suche

Uniforce-Spannklemmen – lange Länge

In Produktion

Diese Uniforce-Spannklemmen können zwei Komponenten mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen, was in Situationen mit größeren Längen und hoher Kraft nützlich ist. Sie sind äußerst stark, langlebig und vielseitig. Sie können schweren Lasten und enormem Druck standhalten, ohne dabei ihre Funktionalität zu verlieren.

Sie sind besonders effektiv beim Spannen einer großen Anzahl an Werkstücken. Die präzisen und kontrollierten Spannvorgänge durch die gleichmäßige Gleitbewegung und den robusten Schließmechanismus sorgen für hervorragende Stabilität und Genauigkeit. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.

  • Nützlich in Situationen mit größeren Längen und hoher Kraft.
  • Sie können schweren Lasten und enormem Druck standhalten, ohne dabei ihre Funktionalität zu verlieren.
  • Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Material: Stahl, Aluminium Seriennummer: SR12131

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit w1 Klemmentyp Material Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.7
Aluminium
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.1
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.1
Aluminium
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.3
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.3
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.3
Aluminium
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.8
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.6
Aluminium
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.7
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.8
Aluminium
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.6
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.3
Aluminium
Uniforce-Spanner 508.0 49.7 Aluminium

20265465


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    508.0
  • w1
    49.7
  • w2
    41.2
Uniforce-Spanner 508.0 9.1 Stahl

20265472


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    508.0
  • w1
    9.1
  • Material
    Stahl
Uniforce-Spanner 508.0 9.1 Aluminium

20265410


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    9.5
  • h2
    4.7
  • l1
    508.0
  • w1
    9.1
  • w2
    7.9
Uniforce-Spanner 508.0 12.3 Stahl

20265489


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    508.0
  • w1
    12.3
  • Material
    Stahl
Uniforce-Spanner 508.0 37.3 Stahl

20265519


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    508.0
  • w1
    37.3
  • Material
    Stahl
Uniforce-Spanner 508.0 37.3 Aluminium

20265458


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    38.1
  • h2
    19.0
  • l1
    508.0
  • w1
    37.3
  • w2
    30.8
Uniforce-Spanner 508.0 24.8 Stahl

20265502


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    508.0
  • w1
    24.8
  • Material
    Stahl
Uniforce-Spanner 508.0 18.6 Aluminium

20265434


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    19.1
  • h2
    9.5
  • l1
    508.0
  • w1
    18.6
  • w2
    16.1
Uniforce-Spanner 508.0 49.7 Stahl

20265526


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    508.0
  • w1
    49.7
  • Material
    Stahl
Uniforce-Spanner 508.0 24.8 Aluminium

20265441


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    508.0
  • w1
    24.8
  • w2
    20.8
Uniforce-Spanner 508.0 18.6 Stahl

20265496


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    508.0
  • w1
    18.6
  • Material
    Stahl
Uniforce-Spanner 508.0 12.3 Aluminium

20265427


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    12.7
  • h2
    5.6
  • l1
    508.0
  • w1
    12.3
  • w2
    10.4