Menü Suche

Universal-Kabeldurchführungen

Auf Lager

Universal-Kabeldurchführungen sind zum Schutz von Drähten, Kabeln, Schläuchen und anderen unregelmäßig geformten Objekten vor scharfen, unbehandelten Kanten bestimmt.

Die Kabeldurchführung hilft, Stöße und Schwingungen zu absorbieren. Das netzartige Design oder die Stege auf dem Durchführungsdurchmesser sorgen für eine gute Passform bei verschiedenen Größen sowie eine saubere, ordentliche Optik.

Die Installation ist einfach und schnell – die Durchführung wird einfach mit einem Finger in Position gedrückt. Keine Werkzeuge erforderlich.

  • Materialien: Hitzestabilisiertes Nylon 6/6 oder Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kaufen
0,0538 € - 0,0665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
15.9 mm
0,0826 € - 0,102 € 17730 Auf Lager
11.5 mm
22.2 mm
0,1079 € - 0,1332 € 24490 Auf Lager
11.5 mm
25.4 mm
0,0515 € - 0,0636 € 12000 Auf Lager
10.3 mm
15.9 mm
0,0972 € - 0,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.9 mm
19.1 mm
0,1165 € - 0,1438 € 10000 Auf Lager
0,0862 € - 0,1064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,5495 € - 0,6112 € 3293 Auf Lager
0,1664 € - 0,1908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1084 € - 0,1314 € 7605 Auf Lager
0,7914 € - 0,9241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
31.8 mm
0,0843 € - 0,1157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,9852 € - 1,1551 € 242 Auf Lager
25.4 mm
34.9 mm
0,5499 € - 0,5798 € 1981 Auf Lager
25.4 mm
34.9 mm
0,1304 € - 0,1578 € 1574 Auf Lager
0,6349 € - 0,6349 € 28 Auf Lager
25.4 mm
34.9 mm
0,34 € - 0,3687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,198 € - 0,2266 € 1397 Auf Lager
0,35 € - 0,8178 € 1185 Auf Lager
0,0992 € - 0,119 € 1453 Auf Lager
7.6 mm
12.7 mm
  • von 2
Durchführung zum Einrasten Geschlossen 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361238

Preisbereich
0,0665 € - 0,0538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    10.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Geschlossen 22.2 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361252

Preisbereich
0,102 € - 0,0826 €

Lagerbestände
17730 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    11.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    23.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Durchführung zum Einrasten Geschlossen 25.4 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361269

Preisbereich
0,1332 € - 0,1079 €

Lagerbestände
24490 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    11.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    27 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Durchführung zum Einrasten Geschlossen 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361221

Preisbereich
0,0636 € - 0,0515 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    10.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Geschlossen 19.1 mm 0.125 in 9.9 mm Nylon 6

10361245

Preisbereich
0,12 € - 0,0972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    9.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.4 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.9 mm
Durchführung zum Einrasten Universal 0.125 in Nylon 6

10221433

Preisbereich
0,1438 € - 0,1165 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    29.4 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
  • Farbe
    Schwarz
Durchführung zum Einrasten Universal 0.812 in 12.7 mm 22.6 mm Schwarz Nylon 6

10221426

Preisbereich
0,1064 € - 0,0862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.6 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6
  • Farbe
    Schwarz
Durchführung zum Einrasten Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021590

Preisbereich
0,6112 € - 0,5495 €

Lagerbestände
3293 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    37.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Durchführung zum Einrasten Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021675

Preisbereich
0,1908 € - 0,1664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    23.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Durchführung zum Einrasten Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021651

Preisbereich
0,1314 € - 0,1084 €

Lagerbestände
7605 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    18.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Durchführung zum Einrasten Offen 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Preisbereich
0,9241 € - 0,7914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    23.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    31.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    37.3 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021644

Preisbereich
0,1157 € - 0,0843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.2 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Durchführung zum Einrasten Offen/geschlossen 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Preisbereich
1,1551 € - 0,9852 €

Lagerbestände
242 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    25.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    34.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    37.3 mm
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Durchführung zum Einrasten Geschlossen 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

10380376

Preisbereich
0,5798 € - 0,5499 €

Lagerbestände
1981 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    25.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    34.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    37.8 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Durchführung zum Einrasten Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021613

Preisbereich
0,1578 € - 0,1304 €

Lagerbestände
1574 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    18.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Durchführung zum Einrasten Universal 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Preisbereich
0,6349 € - 0,6349 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    25.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    34.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    37.8 mm
  • Gesamthöhe
    14.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Durchführung zum Einrasten Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021606

Preisbereich
0,3687 € - 0,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    40.9 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Durchführung zum Einrasten Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021637

Preisbereich
0,2266 € - 0,198 €

Lagerbestände
1397 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    23.8 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Durchführung zum Einrasten Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021682

Preisbereich
0,8178 € - 0,35 €

Lagerbestände
1185 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    27.0 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Durchführung zum Einrasten Universal 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

10261620

Preisbereich
0,119 € - 0,0992 €

Lagerbestände
1453 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.2 mm
  • Gesamthöhe
    13.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6