Menü Suche

Verstellbare Kabelschellen

Auf Lager

Verstellbare Kabelclips werden durch Eindrücken in Platten befestigt. Der verstellbare Clip ist flexibel und kann eine Reihe von Kabelgrößen aufnehmen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Befestigungsmethode Kaufen
0,1577 € - 0,1788 € 13852 Auf Lager
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Zum Eindrücken
0,1661 € - 0,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Zum Eindrücken
Absperrbare Kabelschelle Zum Anpressen; Klebebefestigung 8.5 mm PA Natur

10036518

Preisbereich
0,1788 € - 0,1577 €

Lagerbestände
13852 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 8.5 mm
Absperrbare Kabelschelle Zum Anpressen; Klebebefestigung 8.5 mm PA Natur

10036532

Preisbereich
0,19 € - 0,1661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 8.5 mm