Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Horizontale manuelle Niederhalter haben eine niedrige Höhe, einen gepolsterten Griff und verzinkte Komponenten, um der Korrosion standzuhalten. Der Griff und der Klemmhalter bewegen sich in unterschiedliche Richtungen, damit sich eine sichere Haltekapazität ergibt.
Seriennummer: SRG0004
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Höhe unter Stange | Unterteiltyp | Grifftyp | Haltekraft | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10390047 | 18,3515 € - 18,7211 € | 1 Auf Lager |
Stahl
|
0.906 in
23.0 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
|
| 20,2305 € - 22,4974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.276 in
32.4 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
| 12,1383 € - 13,4583 € | 8 Auf Lager |
Stahl
|
0.614 in
15.6 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| 13,6018 € - 15,0939 € | 1 Auf Lager |
Stahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 41,9674 € - 46,6448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.906 in
23.0 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 38,1366 € - 42,3835 € | 2 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 22,397 € - 24,8791 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.614 in
15.6 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| 37,3373 € - 37,3373 € | 60 Auf Lager |
Edelstahl
|
1.22 in
31.0 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 11,0479 € - 11,0479 € | 10 Auf Lager |
Stahl
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 10,6342 € - 10,6342 € | 107 Auf Lager |
Stahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| 54,9481 € - 54,9481 € | 45 Auf Lager |
Stahl
|
3.228 in
82.0 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
| 22,6976 € - 22,6976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| 29,1383 € - 29,1383 € | 35 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.945 in
24.0 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 15,1756 € - 15,1756 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.22 in
31.0 mm
|
Geflanscht
|
Gerader Handgriff
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.