Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1.230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
178,5762 € - 198,4144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3200.0
186,2431 € - 206,9333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3350.0
215,9419 € - 239,9331 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3950.0
195,5606 € - 217,2943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3550.0
255,5652 € - 283,9649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4750.0
232,7134 € - 258,5681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4300.0
188,7668 € - 209,7445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3400.0
226,1646 € - 251,2951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4150.0
30,2419 € - 33,6068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
450.0
210,82 € - 234,2468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3850.0
39,8575 € - 44,2873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
650.0
193,9207 € - 215,4628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3500.0
203,1956 € - 225,7706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3700.0
116,7826 € - 129,7632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2550.0
208,3069 € - 231,4462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3800.0
218,5402 € - 242,8189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4000.0
235,2158 € - 261,3474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4350.0
237,7289 € - 264,1373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4400.0
286,0094 € - 317,7847 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5350.0
198,0737 € - 220,0842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3600.0
  • von 62
Gehärtete Welle 10.0 3200.0 0.4 Edelstahl

20297282

Preisbereich
198,4144 € - 178,5762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3350.0 0.4 Edelstahl

20297312

Preisbereich
206,9333 € - 186,2431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3950.0 0.4 Edelstahl

20297435

Preisbereich
239,9331 € - 215,9419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3550.0 0.4 Edelstahl

20297350

Preisbereich
217,2943 € - 195,5606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4750.0 0.4 Edelstahl

20297596

Preisbereich
283,9649 € - 255,5652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4300.0 0.4 Edelstahl

20297503

Preisbereich
258,5681 € - 232,7134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3400.0 0.4 Edelstahl

20297329

Preisbereich
209,7445 € - 188,7668 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4150.0 0.4 Edelstahl

20297473

Preisbereich
251,2951 € - 226,1646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 12.0 450.0 0.6 Edelstahl

20297923

Preisbereich
33,6068 € - 30,2419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3850.0 0.4 Edelstahl

20297411

Preisbereich
234,2468 € - 210,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 12.0 650.0 0.6 Edelstahl

20297961

Preisbereich
44,2873 € - 39,8575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3500.0 0.4 Edelstahl

20297343

Preisbereich
215,4628 € - 193,9207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3700.0 0.4 Edelstahl

20297381

Preisbereich
225,7706 € - 203,1956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 2550.0 0.4 Edelstahl

20297152

Preisbereich
129,7632 € - 116,7826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3800.0 0.4 Edelstahl

20297404

Preisbereich
231,4462 € - 208,3069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4000.0 0.4 Edelstahl

20297442

Preisbereich
242,8189 € - 218,5402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4350.0 0.4 Edelstahl

20297510

Preisbereich
261,3474 € - 235,2158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 4400.0 0.4 Edelstahl

20297527

Preisbereich
264,1373 € - 237,7289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 5350.0 0.4 Edelstahl

20297718

Preisbereich
317,7847 € - 286,0094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 3600.0 0.4 Edelstahl

20297367

Preisbereich
220,0842 € - 198,0737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900