Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.
Seriennummer: SR2021
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Anzahl der Zähne | Nabendurchmesser | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,5434 € - 22,4299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
6,9556 € - 8,6594 € | 36 Auf Lager |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,5364 € - 1,0729 € | 9201 Auf Lager |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
23,1902 € - 26,5977 € | 92 Auf Lager |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
18,6845 € - 21,4302 € | 47 Auf Lager |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,5364 € - 1,0729 € | 1561 Auf Lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
7,8004 € - 9,6872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
12,1231 € - 13,8972 € | 39 Auf Lager |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5364 € - 1,0729 € | 5044 Auf Lager |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
30,4557 € - 34,905 € | 59 Auf Lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
6,9556 € - 8,6594 € | 60 Auf Lager |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
30,1037 € - 34,553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
8,6453 € - 10,7291 € | 50 Auf Lager |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5364 € - 0,7166 € | 870 Auf Lager |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,5364 € - 1,0729 € | 650 Auf Lager |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
5,5617 € - 6,9275 € | 90 Auf Lager |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
19,3885 € - 22,2187 € | 95 Auf Lager |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
27,3439 € - 31,3427 € | 99 Auf Lager |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
14,2633 € - 16,3613 € | 100 Auf Lager |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.