Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.
Seriennummer: SR2021
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Anzahl der Zähne | Nabendurchmesser | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,5344 € - 16,6722 € | 100 Auf Lager |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,5466 € - 1,0933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 28,3944 € - 40,4752 € | 43 Auf Lager |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 19,757 € - 22,6409 € | 22 Auf Lager |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 2,6686 € - 3,8739 € | 67 Auf Lager |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 15,8831 € - 18,2217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 22,5691 € - 25,8835 € | 214 Auf Lager |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 14,4626 € - 16,6148 € | 84 Auf Lager |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 7544 Auf Lager |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 30,6757 € - 35,2096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 11 Auf Lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 7,6617 € - 9,5269 € | 70 Auf Lager |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 13,7452 € - 15,7826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 8,8095 € - 10,933 € | 30 Auf Lager |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 22,5691 € - 25,8835 € | 100 Auf Lager |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 5,9687 € - 7,4034 € | 1 Auf Lager |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 650 Auf Lager |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 16,5717 € - 19,0252 € | 91 Auf Lager |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 0,5466 € - 1,0933 € | 189 Auf Lager |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm