Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.
Seriennummer: SR2021
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Anzahl der Zähne | Nabendurchmesser | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6673 € - 7,0591 € | 90 Auf Lager |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 19,757 € - 22,6409 € | 95 Auf Lager |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 25,037 € - 28,71 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 19,0396 € - 21,8374 € | 47 Auf Lager |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 31,0344 € - 35,5683 € | 59 Auf Lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 18,7382 € - 21,2778 € | 67 Auf Lager |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 27,8635 € - 31,9383 € | 99 Auf Lager |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 7,9487 € - 9,8713 € | 10 Auf Lager |
21
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 19,3983 € - 22,2535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 5,9687 € - 7,4034 € | 1 Auf Lager |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 7,6617 € - 9,5269 € | 70 Auf Lager |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 14,4626 € - 16,6148 € | 84 Auf Lager |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 7,3747 € - 9,1682 € | 46 Auf Lager |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 4,2613 € - 5,2943 € | 115 Auf Lager |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,5466 € - 1,0933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 22,5691 € - 25,8835 € | 214 Auf Lager |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 12,3535 € - 14,1613 € | 39 Auf Lager |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 24,6065 € - 28,2078 € | 54 Auf Lager |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 28,3944 € - 40,4752 € | 43 Auf Lager |
40
|
0.945 in
24.0 mm