Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Edelstahl Ansatzschrauben

 (6 Produktgruppen)


Passschrauben ‒ Flachkopf

Diese Passschrauben mit Flachkopf, auch bekannt als Ansatzschrauben mit Flachkopf, sind eine Art von Befestigung, die aus einem zylinderförmigen Schaft mit einem flachen Kopf an einem Ende und einer Schulter am anderen Ende besteht. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.

Passschrauben sind nützlich, wenn ein Montagestift, ein Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erforderlich sind. Sie sind robust und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen flachen Kopf, der leicht gewölbt ist, und eine flache Auflagefläche. Sie sind geeignet für Anwendungen mit niedrigem Profil und haben ein ästhetisch attraktives Erscheinungsbild. Sie ist mithilfe eines Schlitzschraubendrehers einfach zu installieren und zu entfernen. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen-, Automobil- und medizinische Anwendungen.

  • Sie sind robust und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.
  • Sie haben einen flachen Kopf, der leicht gewölbt ist, und eine flache Auflagefläche.
  • Sie sind geeignet für Anwendungen mit niedrigem Profil und haben ein ästhetisch attraktives Erscheinungsbild.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0144.A2

Passschrauben – Zylinderkopf

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Passschrauben – extrem niedriger Kopf

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Die Kopfhöhen dieser Schrauben mit sehr niedrigem Profil betragen nur etwa ein Drittel der Kopfhöhen normaler Passschrauben. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie. Diese Schrauben sind geeignet für pharmazeutische und andere Anwendungen.

  • Die Kopfhöhen dieser Schrauben mit sehr niedrigem Profil betragen nur etwa ein Drittel der Kopfhöhen normaler Passschrauben.
  • Verfügen über einen Innensechskant, was ideal für die Präzisionsmontage und bei Platzeinschränkungen ist.
  • Geeignet für pharmazeutische und andere Anwendungen.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Passschrauben – mit Schlitz

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einem zylinderförmigen Kopf und einem Schaft mit Gewinde. Sie verfügen über eine Schulter, die vom Kopf bis zum Schaft verläuft, und maschinell bearbeitet wurde, um präzise Toleranzen zu erzielen. Passschrauben werden häufig verwendet, um zwei Komponenten miteinander zu verbinden, wobei die Schulter als Auflagefläche dient.

Passschrauben sind geeignet für Anwendungen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern.

Dieses Sortiment an Passschrauben hat einen geschlitzten Kopf, wodurch sie mit einem Schlitzschraubenzieher angezogen werden können. Sie sind magnetisch und haben eine hervorragende Scherfestigkeit, obwohl sie etwas korrosionsanfälliger sind als konventionelle Passschrauben. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen-, Automobil- und Bauanwendungen.

  • Die Schulter verläuft vom Kopf bis zum Schaft und wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen.
  • Sie haben einen geschlitzten Kopf, wodurch sie mit einem Schlitzschraubenzieher angezogen werden können.
  • Diese Schrauben sind magnetisch und haben eine hervorragende Scherfestigkeit, obwohl sie etwas korrosionsanfälliger sind als konventionelle Passschrauben.
Material: Edelstahl Seriennummer: SRP0133

Passschrauben – Innensechskant

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einer zylinderförmigen Schulter, die den Kopf der Schraube von dem Gewindeteil trennt. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.

Passschrauben sind nützlich für Situationen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern. Sie sind leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Innensechskant, was bedeutet, dass sie mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden können. Sie verfügen zudem über einen nicht glatten Kopf, was die Griffigkeit verbessert. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen- und Automobilanwendungen.

  • Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.
  • Können mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden.
  • Sie ist leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig.
Material: Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SRP0137, SRP0136

Passschrauben mit durchgehender Bohrung - Zylinderkopf

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Passschrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage bei Platzeinschränkungen geeignet und die Präzisionsschulter ermöglicht eine genaue Anbringung. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Das Ansatzdesign dieser Schrauben bietet eine größere Oberfläche für besseren Halt.
  • Das Hohldesign dieser Schrauben ermöglicht eine kontrollierte Luftzirkulation, die sie ideal für Anwendungen macht, bei denen eine gute Ventilation entscheidend ist.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0098.A4