Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Edelstahl Schrauben mit durchgehender Bohrung M2

 (3 Produktgruppen)


Hohlschrauben - Zylinderkopfform

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Der hohle Kern der Schrauben agiert als ein Entlüftungssystem. Das Sortiment entspricht DIN 912 (mit zentraler Entlüftungsbohrung). Sie sind aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl gefertigt, der sehr gute Korrosionsbeständigkeit sowie gute Festigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.

Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Der hohle Kern bietet ein integriertes Entlüftungssystem.
  • Gefertigt aus aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet.
  • Entspricht DIN 912.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0090.A2

Passschrauben mit durchgehender Bohrung - Zylinderkopf

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Passschrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage bei Platzeinschränkungen geeignet und die Präzisionsschulter ermöglicht eine genaue Anbringung. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Das Ansatzdesign dieser Schrauben bietet eine größere Oberfläche für besseren Halt.
  • Das Hohldesign dieser Schrauben ermöglicht eine kontrollierte Luftzirkulation, die sie ideal für Anwendungen macht, bei denen eine gute Ventilation entscheidend ist.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0098.A4

Senkkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Senkkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Ideal geeignet für die Verwendung in in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0093.A4