Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Edelstahl

 (94 Produktgruppen)


Linsenkopfschrauben mit integriertem O-Ring

Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring verfügt über einen Linsenkopf mit Innensechskant. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Die Schrauben sind aus Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Dichtschrauben sind Befestigungselemente, die mit einem O-Ring versehen sind, um einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen zu bieten und das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz. Bitte beachten Sie: Unsere Schrauben mit integriertem O-Ring sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring beschädigt werden.

  • Ausgestattet mit einem O-Ring, der sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen bietet.
  • Verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.
  • Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0174

Aushängbare Offset-Metallscharniere

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Zamak, Stahl, Edelstahl, Druckgegossene Zinklegierung, Zinklegierung Farbe: Schwarz, Natur, Grau, , Chrom Seriennummer:

Aushängbare Metallscharniere In-Line

Aushängbare In-Line Scharniere aus Metall sind seitliche Scharniere, die leicht abgehoben werden können, um montierte Türen zu entfernen. Sie haben einen Scharnierdrehwinkel von 180 Grad und sind für linken und rechten Türanschlag geeignet.

Aushängbares Scharnier zum Anschrauben

Die aushängbaren Scharniere zur Schraubbefestigung bieten eine einfache Aushängefunktion, um bündig montierte Türen zu entfernen. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und ist damit für unterschiedliche Anwendungs- und Endbearbeitungsanforderungen geeignet. Sie haben einen Scharnierdrehwinkel von 180 Grad und sind für linken und rechten Türanschlag geeignet. Das Blattscharnier ist gebohrt, damit es an den Rahmen geschraubt werden kann.

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Ungeflanschte Führungswagen (Schlitten) aus Aluminium

Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten sehr effektiv. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, bei denen sie Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu den geflanschten Führungswagen, aber die sich bewegende Komponente in der Anwendung kann nur oben auf dem Führungswagen montiert werden.

Da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen, können sie bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Luft- und Raumfahrt, Maschinen, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu geflanschten Führungswagen.
  • Sie sind leichter und korrosionsbeständiger als Stahlversionen.
  • Sie sind effektiv bei schweren Lasten in verschiedenen Anwendungen, bei denen sie Linearbewegungen steuern und unterstützen.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1018U

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Standardkopf aus Metall

Sie sind zur Befestigung mit einem Inbusschlüssel geeignet.

Wellen aus Edelstahl AISI 303/316

Wellen aus Edelstahl AISI 303/316 kommen in Industrien zum Einsatz, die hohe bzw. sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und Langlebigkeit erfordern. Dies garantiert, dass die Wellen schwierigen Umgebungsbedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit, Chemikalien und hohen Temperaturen standhalten, über hervorragende Schweißbarkeit verfügen und beständig gegen korrosive Substanzen sind, ohne dass ihre strukturelle Integrität beeinträchtigt wird. Diese Wellen haben daher eine längere Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert.

Keramiklager sollten anstelle von Linearkugellagern verwendet werden. Geeignet für Anwendungen mit schweren Lasten, hohen Geschwindigkeiten und rauen Umgebungen.

Sie werden bei Röntgenausrüstung, Papierverarbeitungsmaschinen, Maschinenzubehör und Lebensmittelverarbeitungsanlagen verwendet.

  • Können hoher Luftfeuchtigkeit, Chemikalien und korrosiven Substanzen standhalten.
  • Keramiklager sollten anstelle von Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie werden bei Röntgenausrüstung und Lebensmittelverarbeitungsanlagen verwendet.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: , SRL177460, SRL177450, SRL177440, SRL177430, SRL177425, SRL177420, SRL177416, SRL177412, SRL177410, SRL177408, SRL177406, SRL177360, SRL177350, SRL177340, SRL177330, SRL177325, SRL177320, SRL177316, SRL177312, SRL177310, SRL177308, SRL177306

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung ‒ starres Unterteil aus Metall

Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Klemmbügelverschluss

Die Klemmbügelverschlüsse sind kompatibel mit Türen mit rechts- oder linksseitigem Anschlag und am besten für Heizungs- und Belüftungspaneele geeignet. Diese Klemmbügel mit Knebelschraube bestehen aus Nylon mit einer Stahlschraube in symmetrischer oder asymmetrischer Ausführung.

Catering-Rollen

Diese Rollen sind die ideale Wahl für das Lebensmittel- und Gastgewerbe und werden deshalb an Geräten wie Servierwagen, Öfen und anderen mobilen Kochgeräten, Abfalleimern, Kücheneinheiten, Lagerregalen und mehr verwendet. Unser Sortiment umfasst Reifen aus verschiedenen Materialien, darunter Polyurethan, Edelstahl und Nylon. Eine Reihe von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5621 ,SR5630

Anschweißbänder - einfach

Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Anschweißbänder - Schmiernippel

Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Standardkabelbinder ‒ Schnalle für starke Beanspruchung

Diese Kabelbinder für starke Beanspruchung sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Sie bieten eine maximale Zugfestigkeit von 350 Pfund (lbs). Die Stahlzähne an der Schnalle sorgen für dauerhaft guten Halt des Bandes. Die Schnalle ist an einem Ende des Bandes vormontiert. Es ist kein Montagewerkzeug notwendig (WIT-HD-6). Erhältlich in zwei verschiedenen Bandmaterialien. Das Band aus Nylon ist ein starkes, leichtes und relativ kostengünstiges Band. Das Acetal-Band ist sehr wetterfest mit hervorragender Formstabilität und Widerstandsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.

Verdeckte Scharniere - abnehmbar

Verdeckte Scharniere, bei denen eine linksseitige und rechtsseitige Montage möglich ist. Ideal für Metallgehäuse und Maschinenabdeckungen. Mehrere Ausführungen sind entweder aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl AISI 304 erhältlich.

Seriennummer: SR5510

Federkolben – Bolzenende – glatt

Diese Federkolben mit Bolzenende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Raststift und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Der Bolzen des Federkolbens hat eine abgerundete Spitze für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung mit der Anwendung.

Der glatte Körper macht das Einstecken einfach und hält ihn durch Presspassung an seinem Platz, während das Bolzenende für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung sorgt. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Er übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.
  • Der Bolzen des Federkolbens hat eine abgerundete Spitze für präzises Einrasten und genaue Ausrichtung mit der Anwendung.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
Material: Edelstahl Seriennummer: SR32282

Federkolben – Bolzen – Innensechskant

Diese Federkolben mit Bolzenende und Innensechskant werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.

Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung schnell gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht.

Der Innensechskant macht den Antrieb des Federkolbens mit einem Sechskantschlüssel einfach. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +50 C; wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen.
  • Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens bietet.
Material: Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SR32200

Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf mit Schlitz

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf mit Schlitz. Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Diese Schrauben bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen. Sie kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet, und Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Sortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Gefertigt aus austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.
  • Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0162.A2

Schlüssel für Schlösser und Riegel

Schlüssel für verschiedene Drehriegel-Betätigungen, die für viele Industrieanwendungen geeignet sind. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, um der jeweiligen Anwendungsumgebung gerecht zu werden. Diese Auswahl passt zu unserem Angebot an Drehriegeln.

Seriennummer: SR5501

Flache Unterlegscheiben ‒ Metall

Flache Unterlegscheiben aus Metall dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: Stahl, Edelstahl, Edelstahl 303
  • Farbe: Natur, Silbern

Gewindeeinsätze – Metrisch

Gewindeeinsätze ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und gewährleisten so eine stabile Verbindung. Sie haben ein inneres Gewinde, so dass ein Bolzen oder eine Schraube hindurchgeführt und fest angebracht werden können.

Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen und können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn Schrauben oder Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden. Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.

  • Gewindeeinsätze ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde.
  • Sie können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn eine Schraube oder ein Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden.
  • Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.
Material: Carbonstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen.

Sie kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet, und Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Sortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Verfügbar in den Ausführungen geschwärzt oder natur.
  • Eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde.
  • Werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0161.A2

Unverlierbare Rändelschrauben, hoher Kopf

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen hohen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen.

Sie kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet, und Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Sortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen hohen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Verfügbar in den Ausführungen geschwärzt oder natur.
  • Eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde.
  • Werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0160.A2

Passschrauben – Zylinderkopf

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

  • von 4