Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(147 Produktgruppen)
Sie sind zur Befestigung mit einem Inbusschlüssel geeignet.
Dieses Sortiment an Schrauben mit integriertem O-Ring verfügt über einen Zylinderkopf mit Torx-Betätigung, unter dem eine Nut mit einem O-Ring eingearbeitet ist. Beim Anziehen der Schraube wird der O-Ring komprimiert und zwischen dem Kopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Diese Dichtschrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.
Schrauben mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente, die mit einem O-Ring versehen sind, um einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen zu bieten und das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten zu minimieren. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.
Schrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie im Automobil- und Elektrosektor zum Einsatz.
Bitte beachten Sie: Unsere Dichtschrauben sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring beschädigt werden.
Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.
The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.
The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.
Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einer zylinderförmigen Schulter, die den Kopf der Schraube von dem Gewindeteil trennt. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.
Passschrauben sind nützlich für Situationen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern. Sie sind leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.
Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Innensechskant, was bedeutet, dass sie mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden können. Sie verfügen zudem über einen nicht glatten Kopf, was die Griffigkeit verbessert. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen- und Automobilanwendungen.
Diese Federkolben mit Bolzenende und Innensechskant werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einem Bolzenende und einem Federmechanismus sowie Innensechskant. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.
Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und präzise Ausrichtung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Der Raststift kann mit manueller Kraft und Druckausübung schnell gestreckt oder zurückgezogen werden, was schnelle Anpassungen oder Positionsänderungen ermöglicht.
Der Innensechskant macht den Antrieb des Federkolbens mit einem Sechskantschlüssel einfach. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Wenn der Bolzen aus Thermoplastik gefertigt ist, kann er Temperaturen von -30 C bis +50 C widerstehen. Wenn der Bolzen jedoch aus Edelstahl ist, kann die Temperaturbeständigkeit bis zu 250 C betragen. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.
Kompressionsschlösser mit Anzeige verwenden einen Kompressionsmechanismus, um eine feste Abdichtung zu erzeugen. Dies trägt dazu bei, Vibrationen zu reduzieren, unbefugten Zugriff zu minimieren und den Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Wasser und Verunreinigungen zu gewährleisten.
Die eingebaute Anzeige zeigt an, ob das Schloss geöffnet oder geschlossen ist. Dies erhöht die Sicherheit und die Betriebseffizienz. Sie verfügen über eine 6 mm Kompression.
Werden in der Regel in industriellen und automobilen Anwendungen wie Schalttafeln, Telekommunikationsschränken und HVAC-Systemen verwendet. Seriennummer: SR2040, SR2060
Diese Drehriegel sind mit einer Zunge ausgestattet, der sich beim Schließen der Tür anhebt und zurückkehrt. Das Sortiment ist für für linken und rechten Türanschlag geeignet, mit einer 5 mm Doppelbart-Betätigung.
Das Kompressionsschloss mit Knebelbetätigung wird für Schränke verwendet, die eine bessere Abdichtung unter vibrierenden Bedingungen erfordern. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.
Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.
Diese Ringschrauben mit Außengewinde bieten einen sicheren und praktischen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten. Bei der Verwendung ist es unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.
Sie verfügen über einen Gewindeschaft und eine geschlungene Öse oben. Der Gewindeschaft macht die Installierung in vorgebohrten Löchern oder einen Gewindeeinsatz einfach, und die geschlungene Öse bietet einen sicheren Verbindungspunkt für Haken, Ketten oder sonstige Hebezeuge. Das Design mit Außengewinde bietet eine starke und zuverlässige Verbindung, was sichere und schnelle Hebevorgänge ermöglicht. Sie sind nicht geeignet für wiederholte Hebevorgänge und sollten nicht bei Hubwinkeln von mehr als 45 oder schwenkenden Lasten eingesetzt werden.
Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C. Sie können auch bei etwas höheren Temperaturen funktionieren, dies verringert jedoch die Tragfähigkeit um 10 % bis 25 %. Sie werden häufig für Haken, Ketten und andere Hebezeuge auf Baustellen, im Industriebereich und bei Automobilanwendungen verwendet.
Diese Kugelgelenke mit Dichtungskappen werden dazu verwendet, zwei Komponenten auf vielfältige Weise miteinander zu verbinden. Es kommt zu wenig Reibung und Verschleiß, was für eine lang andauernde Leistung und einen problemlosen Betrieb sorgt.
Sie bestehen aus einer Gelenkkugel und einer passenden Gelenkpfanne, was für Bewegungsfreiheit der zwei Abschnitte relativ zueinander sorgt. Bei den meisten Kugelgelenken wird die Kugel auf einer Spindel positioniert, die sich innerhalb eines Gehäuses dreht. Das Gehäuse ist typischerweise an beide Komponenten angebracht, die miteinander verbunden werden sollen. Eine Dichtkappe ist mit dem Gehäuse verbunden, um das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Partikeln in das Gelenk und damit Schäden zu verhindern.
Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.
Diese Ringschrauben mit Innengewinde bieten einen sicheren und praktischen Hub- und Hebepunkt für verschiedene schwere Lasten. Bei der Verwendung ist es unerlässlich, dass die Stirnfläche stets in festem Kontakt mit der Gegenfläche ist.
Sie verfügen über einen massiven zylindrischen Schaft mit einem Gewindeende zur Befestigung und einer offenen Öse am anderen Ende. Die geschlungene Öse dient als sicherer Verbindungspunkt für Haken, Ketten und sonstige Hebezeuge. Das Design mit Innengewinde bietet eine starke und zuverlässige Verbindung für sichere und schnelle Hebevorgänge. Sie sind nicht geeignet für wiederholte Hebevorgänge und sollten nicht bei Hubwinkeln von mehr als 45 oder schwenkenden Lasten eingesetzt werden.
Temperaturbeständig von -20 C bis +200 C. Sie können auch bei etwas höheren Temperaturen funktionieren, dies verringert jedoch die Tragfähigkeit um 10 % bis 25 %. Sie werden häufig für Haken, Ketten und andere Hebezeuge auf Baustellen, im Industriebereich und bei Automobilanwendungen verwendet.
Diese Druckschrauben mit Messingbolzen sind konzipiert, um eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten zu bieten, die präzise positioniert und angebracht werden müssen, während axiale Bewegung oder Schäden an der Gegenfläche verhindert werden. Sie garantieren einen gleichmäßigen, kontrollierten Betrieb, während Reibung und Abnutzung reduziert werden.
Wenn sich die Schraube dreht, übt die Messingauflage Druck auf die Oberfläche, die sie berührt, aus und erlaubt eine kontrollierte Bewegung oder Anpassung. Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.
Einfach unter Druck zu installieren, leichtes Klemmen oder Eindrücken von Gewindespindeln, Wellen oder oberflächenbehandelten Teilen und Platzieren empfindlicher Teile. Kommen häufig bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.
Diese Kugelgelenke mit Schlüsselflächen werden dazu verwendet, zwei Teile miteinander zu verbinden. Dieses Kugelgelenksystem ermöglicht eine gleichmäßige und flexible Bewegung in mehrere Richtungen. Die Schlüsselflächen am Gehäuse unterstützen die Installation, da das Teil von einem Schraubenschlüssel erfasst werden kann.
Die Kugelgelenke bieten langlebige Leistung und gleichmäßigen Betrieb, indem Reibung und Verschleiß bei miteinander verbundenen Komponenten durch Flexibilität bei Versätzen reduziert werden.
Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.
Diese Gabelgelenke mit Bolzen sind eine Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
Der Gabelkopfbolzen wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst. Dies stellt die Stabilität und Integrität des Gelenks sicher, sogar bei schweren Lasten und hohen Belastungen. Falls notwendig, kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Splint abgezogen wird. Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch, um die kontinuierliche Leistung und Langlebigkeit des Gelenks sicherzustellen.
Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spanneinrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.
Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Innengewinde verbinden zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander und haben ein integriertes Radial-Gelenklager am Ende. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit Innengewinde und einem integrierten Radial-Gelenklager. Das Radial-Gelenklager unterstützt sowohl Radial- als auch Axialbelastungen. Sie korrigieren Winkelversatz und sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.
Das Kugelgelenk wird von einer Kunststoff-Lagerschale unterstützt, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Gelenklager verfügen über minimale anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es viele Fremdpartikel absorbieren kann und dadurch Verletzungen verhindert.
Die Oberfläche ist langlebig und beständig gegen Korrosion und Verschleiß. Das Gehäuse mit Innengewinde macht eine Verbindung mit dem entsprechenden Gegenstück einfach. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.
Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einem zylinderförmigen Kopf und einem Schaft mit Gewinde. Sie verfügen über eine Schulter, die vom Kopf bis zum Schaft verläuft, und maschinell bearbeitet wurde, um präzise Toleranzen zu erzielen. Passschrauben werden häufig verwendet, um zwei Komponenten miteinander zu verbinden, wobei die Schulter als Auflagefläche dient.
Passschrauben sind geeignet für Anwendungen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern.
Dieses Sortiment an Passschrauben hat einen geschlitzten Kopf, wodurch sie mit einem Schlitzschraubenzieher angezogen werden können. Sie sind magnetisch und haben eine hervorragende Scherfestigkeit, obwohl sie etwas korrosionsanfälliger sind als konventionelle Passschrauben. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen-, Automobil- und Bauanwendungen.
Unverlierbare Schrauben mit Unterlegscheibe, die über einen Zyinderkopf und einen Innensechskant verfügen. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Diese Schrauben sind eine ausgezeichnete Option für Platten mit Bohrungen ohne Gewinde. Jede Schraube verfügt über eine integrierte Unterlegscheibe, die einen sicheren Halt in gewindelosen Platten gewährleistet. Dadurch wird die Last gleichmäßig verteilt und das Risiko einer Beschädigung empfindlicher Oberflächen verringert.
Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen kleineren Schaftdurchmesser und sollten nicht auf das empfohlene Drehmoment für eine entsprechende Schraube der angezeigten Gewindegröße angezogen werden.
Diese Scharniere mit konstantem Drehmoment halten Türen oder Platten in Position, sodass eine Gasdruckfeder oder Deckelstütze überflüssig wird. Der Drehmomentwert ist auf einen bestimmten Wert fixiert, sodass während der gesamten Lebensdauer keine Einstellungen erforderlich sind. Das Sortiment umfasst Scharniere aus verschiedenen Materialien und mit verschiedenen festen Drehmomentwerten, einschließlich Rastscharniere.
Rastscharniere sind Drehmomentscharniere, bei denen alle 30 Grad Rasteinstellungen vorgenommen werden können, sodass Platten ohne Hilfskomponenten positioniert und gewartet werden können. Das Drehmoment ist werksseitig vorgegeben und kann vom Benutzer nicht geändert werden. Die Scharniere sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt und für eine ästhetisch ansprechende Gestaltung stehen verschiedene Oberflächen zur Auswahl. In verschiedenen Drehmomentwerten erhältlich.
Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.
Einstellbare Hebelspannverschlüsse sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen. Die Konstruktion verfügt über eine Schraubverriegelung, die einen einstellbaren Greifbereich ermöglicht. Das Sortiment ist in verschiedenen Materialien erhältlich, um der jeweiligen Anwendungsumgebung gerecht zu werden, und es stehen Ausführungen mit und ohne Eignung für Vorhängeschloss zur Auswahl, um unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR5028
Eckscharniere aus Metall haben einen Drehwinkel von 180 Grad und werden grundsätzlich für Stahlplatten an großen Anwendungen verwendet. Das Sortiment umfasst Scharniere aus Zink-Druckgusslegierung mit unterschiedlichen Oberflächen. Die Platten sind Scharniere mit einem Stiftsystem.
Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.
Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Senkkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.