Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Rund EPDM Metrische Gewinde

 (4 Produktgruppen)


Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Die Maskierungskappen für einfaches Abziehen bieten optimalen Schutz für Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche während des Herstellungsverfahrens.

  • Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.
  • Um eine optimale Passform zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils.
Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Maskierungszugstopfen

Diese Maskierungszugstopfen sind ideal zur Maskierung von Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde. Die Zuglasche ermöglicht ein einfaches Einsetzen in ein Loch und ist auch sehr praktisch beim Entfernen des Produkts, wenn das Loch sehr eng ist. Das Material ist flexibel und erlaubt geringfügige Abweichungen bei der Maskierungsgröße.



Seriennummer: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Maskierungsstopfen mit Flansch

Maskierungsstopfen mit Flansch sind in zwei verschiedenen Materialoptionen erhältlich: entweder aus Silikongummi natur oder aus schwarzem EPDM. Beide dienen als Stopfen für Löcher mit und ohne Gewinde und maskieren auch die Oberfläche um das Loch herum. Integration von Flansch und Stopfen in einer Einheit.



Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753

Konische Hochtemperatur-Stopfen

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes.
  • These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.
  • Used in chemical, machining applications and industrial equipment.
Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072