Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Clips zur Schienenmontage Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen

 (3 Produktgruppen)


DIN Schienen-Kabelclips

Schienenbefestigungsclips werden für alle herkömmlichen DIN-Schienenprofile verwendet. Sie sind leicht und benötigen kein Montagewerkzeug. Eine langfristige Kabelmanagement-Lösung, auch zum Nachrüsten bei vorhandenen Installationen geeignet.

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Designed for raised face flange protection.
  • Protection for petroleum, gas and water type value flanges.
  • Tapered design that snugly fits into the pipes interior.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1372

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Die Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben.

  • ‌Der Spezialkleber bietet eine gute Haftung und hinterlässt unter normalen Umständen keine Rückstände
  • Passend für Flansche mit Spezifikationen nach DIN und ANSI
Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361