Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

RoHS Stahl Mit Schlüssel

 (4 Produktgruppen)


Drehriegel - Sicherheitsschloss

Der Sicherheitsdrehriegel ist IP65 klassifiziert und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knauf. Der Schlüssel passt speziell zu diesem Schloss und muss mit dem Schloss bestellt werden. Zur Auswahl stehen ein verchromter Schlüssel (16711E) und ein schwarz beschichteter Schlüssel (16712E).

Kompressionsriegel - T-Griff

Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

Drehriegel - Schnellverschluss

Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.

Zylinderdrehriegel

Zylinderdrehriegel verriegeln und sichern den Zugang zu Ihren Paneelen und Türen mit einer drehbaren Zunge, die durch Einrasten in den Rahmen oder die Halterung auf der Rückseite gesichert wird.

Diese Schlösser lassen sich ohne Werkzeug schnell und einfach montieren. Sie können an Türen mit gängiger Stärke angebracht werden und eignen sich ideal für leichte Verschlusslösungen.

Die Produktreihe ist in verschiedenen Verschlussoptionen erhältlich, darunter: mit Generalschlüssel, gleichschließend und verschiedenschließend.

  • Materialien: Edelstahl und druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: pulverbeschichtet, verchromt und Edelstahl
  • Farben: Schwarz und Naturfarben (Silber)