Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(7 Produktgruppen)
Treibstifte verfügen über einen Hohlkörper, der die Flexibilität während des Einsetzens und Entfernens erhöht, wodurch sie leicht zu installieren und zu entfernen sind. Die Tülle dehnt sich beim Einsetzen des Stifts aus und sorgt für einen passgenauen Sitz.
Unser Sortiment umfasst Materialoptionen von naturfarbenem Acetal mit einer UL94-HB-Flammbeständigkeitsklasse über Polyoxymethylen (POM), das in Schwarz und Natur erhältlich ist bis hin zu Nylon 6/6 in Schwarz und Natur mit einer UL94-V0-Flammbeständigkeitsklasse.
Treibstifte sind Mehrzwecknieten, die sich ideal für Anwendungen eignen, bei denen ein frontal montierter Niet erforderlich ist. Dank dieser Nieten ist das Verbinden, Montieren und Befestigen ohne Montagewerkzeug möglich. Sie können als effektiver, dekorativer Stopfen für Löcher verwendet werden.
Seriennummer: SR2319
Runde, gewindelose Abstandhalter aus POM (Polyoxymethylen) oder Acetal, die in verschiedenen Längen und Durchmessern angeboten werden. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. POM bietet eine verbesserte Hitzebeständigkeit, höhere Steifigkeit und geringere Reibung als PA-Alternativen.
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Kugelscheiben sind eine ideale Lösung zur Sicherung von Leichtbaukonstruktionen. Sie können auch als Gleitscheibe auf Drehzentren verwendet werden. Das Kunststoffmaterial, aus dem diese Unterlegscheiben bestehen, kann sterilisiert werden, was sie zur idealen Lösung für wissenschaftliche und medizinische Anwendungen macht.
Zur Montage bzw. zur Demontage der Unterlegscheiben ist kein Spezialwerkzeug nötig. Schnell und einfach in der Anwendung.
Starkes, robustes Material, geeignet für flexible Verbindungen zwischen Elementen und zahlreichen anderen technischen Produkten. Geeignet zum Aufhängen von Klemmen, Lagern, Getrieberädern usw.
Vierteldrehbefestigungen greifen in die Steckhülsen und werden durch eine Drehung des Bolzens um 90 Grad befestigt - ein Vorgang, der als Vierteldrehung bekannt ist. Die Befestigung bietet eine vorhersehbare Haltekraft und verfügt in der verriegelten Position über eine Arretierung, die ein versehentliches Öffnen verhindert. Eine Lösung, die schnell, aber sicher in der Montage ist. Sie ermöglichen eine schnelle und dauerhafte Befestigung. Eine ideale Wahl für Sicherheitstafeln und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen.
Zum Installieren und Entfernen: Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher oder eine Münze und drehen Sie den Verschluss eine Vierteldrehung. Dadurch wird die untere Platte gelöst, während der Verschluss in der abnehmbaren Platte verbleibt. Alternativ können Sie den Kolben auch mit einem Hammer in die Tülle treiben, die die beiden Platten zusammenhält.
Unser Sortiment an Vierteldrehverschlüssen ist in einer Reihe von Materialien erhältlich, darunter Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylen (POM), Nylon 6/6 und Polyamid.
Kunststoff-Schraubnieten sind Schnellverschlüsse, die sich für Sicherheitsplatten und Komponenten eignen, die schnell ersetzt werden müssen. Sie lassen sich mit einem Kreuzschlitzschraubendreher leicht anbringen, festziehen, lösen und entfernen.
Unser Sortiment umfasst mehrere Materialoptionen, darunter Nieten aus Nylon 6 und Nylon 6/6, die einen Kreuzschlitz für eine einfache Montage oder Demontage haben. Sie sind aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Zum Nylon-Sortiment gehören auch hochfeste Optionen aus schlagzäh modifiziertem Nylon, die mit einer Auswahl an Stiftmaterialien angeboten werden. Der Acetal-Stift ist ideal für feste oder hohle Materialien wie Holz, Beton, Metall, Kunststoff, Fliesen oder Mörtel. Die Option aus verzinktem Stahl bietet eine hervorragende thermische und elektrische Isolierung sowie eine hohe Auszugskraft. Ebenfalls erhältlich sind Optionen aus Polyamid PA6, die für größere Lochdurchmesser geeignet sind und eine hohe Haltekraft bieten.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.