Menü Suche

Wir fanden 356 Produkttypen für Kabeldriller ‒ zum Einrasten, 45°

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.


Schnappverschlüsse zum Einrasten

Unser Sortiment an Schnappverschlüssen zum Einrasten verfügt über einen Schnellverschluss, der sich durch Seitwärtsschieben lösen lässt. Sie eignen sich für Türen mit kleinen Abmessungen, und das Sortiment bietet eine Lösung für unterschiedliche Plattenstärken und Schließanforderungen, um die Sicherheit zu erhöhen.

Seriennummer: SR5539

Durchführungen zum Einrasten

Geschlossene Durchführungen sind für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor den scharfen Kanten von Bohrungen und Zuglöchern in Blechen geeignet.

Das wirtschaftliche und dennoch haltbare Material schafft eine glatte Öffnung. Robuste und hitzestabilisierte Optionen sind in unserem Sortiment enthalten.

Das Design der geschlossenen Durchführungen verfügt über mehrere Verriegelungen, wodurch das Produkt in üblichen Plattenstärken einfach eingedrückt werden kann, was für eine mühelose Installation sorgt. Die Druckmontage mit dem Finger bedeutet, dass keine Werkzeuge erforderlich sind.

Für eine große Auswahl an Größen mit unterschiedlichen Innendurchmessern geeignet.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1706

U-Schellen zum Einrasten

Kabelschellen mit niedrigem Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten.

Abstandhalter zum Einrasten

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Seriennummer: SR6431

Magnetschnapper zum Einrasten

Magnetschnapper - Optionen zum vertieften Einbau in den Rahmens, um für einen bündigen Effekt zu sorgen. Das Sortiment bietet die Wahl zwischen einer Schnappbefestigung für eine schnelle Installation oder einer Schraubbefestigung für einen festeren Halt. Das Sortiment ist für unterschiedliche Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.

Seriennummer: SR5427

Spreiznieten ‒ zum Einrasten

Schnappnieten sind eine schnelle und einfache Befestigungslösung, die ohne Werkzeug montiert werden kann! Sie sind schnell und kostengünstig und verfügen über speziell Spreizschäfte, die sich ausdehnen und die Einzelteile fest an ihrem Platz halten.

Unser Sortiment umfasst ein große Auswahl von Nylon-Optionen, einschließlich: Nylon 6, Nylon 4/6 und Nylon 6/6. Schnappmontage mit einfachem Druck und einer sauberen und glatten Oberfläche. Diese Nieten werden mit einer Flammenwidrigkeitsklasse hergestellt, einschließlich UL94 V1 und UL94 V2 und sind bis zu 130 C (266 F) temperaturbeständig.

Schnappnieten aus Polyethylen mit geringer Dichte zum Eindrücken oder Einclipsen sind ebenfalls erhältlich. Eindrückbefestigungen sind ideal für den schnellen Aufbau von Displayeinheiten im Einzelhandel oder Point of Sale-Anwendungen. Die Schnappbefestigungen sind zweiteilig und bieten eine sichere Möglichkeit, zwei Platten miteinander zu verbinden.

Wir bieten außerdem eine Reihe von Hochtemperatur-Schnappnieten an, die aus dem Hochleistungs-Thermoplast Polysulfon (PSU) hergestellt werden. Diese sind nach Flammwidrigkeitsklasse UL94 V1 gelistet und können Temperaturen von bis zu 155 C (311 F) standhalten. Unser umfangreiches Angebot an Schnappnieten umfasst außerdem Schnappnieten-Optionen aus Kunstharz und Polypropylen (PP).

  • Ideal für die Befestigung von Platten und Serverschrank-Anwendungen
  • Farben: Schwarz, Weiß, Transparent, Hellbraun und Naturfarben
  • Keine Werkzeuge erforderlich


Seriennummer: SR2316

Griffmulden ‒ zum Einrasten

Unser Sortiment an Griffmulden lässt sich leicht in die Montageöffnung einrasten. Das versenkte Profil bietet Sicherheit mit einer bündigen Position zum Türrahmen, ohne einen weniger wirksamen Handgriff zu bieten. Eine Auswahl an Materialien, Oberflächen und Größen machen dieses Sortiment zu einer perfekten Wahl für kleine und große Schränke oder Maschinenabdeckungen.

Seriennummer: SR5466

Offene Durchführungen zum Einrasten

Offene Standard-Durchführungen mit einfach einzudrückendem Design, das einen sicheren Sitz in üblichen Plattenstärken ermöglicht. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträgliche Anbringung in Plattenlöchern möglich, die bereits ein Kabelbündel enthalten.

Konzipiert für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor unbehandelten und scharfen Kanten von Bohrungen in Blechen. Es sind keine Werkzeuge für die Installation erforderlich – einfach mit dem Finger eindrücken.

  • Materialien: Hitzestabilisiertes Nylon 6/6 und Nylon 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Kabelschellen ‒ Halb-U, zum Einrasten

Kabelschellen mit niedrigem Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten.

Kabelschellen ‒ Doppel-Halb-U, zum Einrasten

Niedriges Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Hilfreich zum Leiten von zwei parallelen Kabelbündeln. Rastet schnell in ein Loch von 0,125 Zoll einer Platte von 1/16 Zoll ein. UL-Klassifizierung #E71558. Verfügbar in drei verschiedenen Größen zur Aufnahme von Bündeln von 1/8 Zoll, 3/16 Zoll und 1/4 Zoll. UL94 V-2 Nylon 6/6, natur

Drehriegel aus Kunststoff zum Einrasten

Kunststoffschlösser mit Fingergriffen ermöglichen ein einfaches Aufziehen der Tür. Die Betätigung dieser Serie ist ein 5 mm Doppelbart mit Kontermutter.

Leiterplatten-Halterungen zur Kantenmontage - zum Einrasten

Die Halterungen zur Kantenmontage bieten an der Seite der Leiterplatte sicheren Halt, die Einrastbefestigung und Rastnase sind ideal zur raschen Montage. Die Leiterplatte ist zur Wartung einfach zu entnehmen.

Kabeldriller

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern.

Seriennummer: SR2043

Pufferfüße zum Anschrauben

Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.

Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Ultradünn zum Einschrauben

Ultradünne Magnetschnapper sind ideal für sehr enge Stellen. Sie bestehen aus vernickeltem Stahl mit einem starken Neodymmagneten.

Abstandhalter zum Einschrauben

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Abstandhalter zum Eindrücken

Diese Abstandhalter zum Eindrücken wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Griffmulden ‒ zum Anschrauben

Griffmulden zum Anschrauben werden mit mitgelieferten Unterlegscheiben und Muttern gesichert. Die satinierte Oberfläche ist ästhetisch ansprechend. Die Ausführung eignet sich ideal zur Verwendung an Ausrüstungsgegenständen beim Catering oder in der Nahrungsmittelindustrie.

Griffmulden ‒ zum Aufschrauben

Griffmulden zum Aufschrauben können mithilfe von Befestigungsschrauben bündig an einer Tür oder Platte montiert werden. Die bündige Montage eignet sich ideal in Bereichen, wo ein vorstehender Griff die Funktionalität beeinträchtigen würde bzw. in Bereichen mit beschränktem Platz.

Gelenkgleiter zum Aufstecken

Gelenkgleiter zum Aufstecken sind drehbare Gleiter mit Federeinsatz. Entwickelt, um Mobilität und Stabilität für Möbel und andere Produkte zu gewährleisten. Mit einer Rohrendkappe für einen sauberen Abschluss. Die Gleiter verfügen außerdem über ein Kugelgelenk, das eine Kippfunktion ermöglicht.

  • Used on furniture and other products for stability and mobility.
  • It come in one piece for easier installation.
  • The range offers a choice of base to suit various applications.
Material: Stahl Farbe: Natur, Schwarz, Weiß Seriennummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Kabelverschraubung zum Einklicken

Konzipiert für werkzeuglose Montage und Demontage. Die leicht montierbaren Kabelverschraubungen zum Einklicken bieten eine sichere, wetterbeständige Dichtung und eine zuverlässige (verdrehsichere, zugsichere und verhaksichere) Abdeckung für zeitsparende Kabeleingangslösungen.

Sicherungsmuttern zum Aufstecken

Diese Sicherungsmuttern zum Aufstecken sind für eine schnelle Montage und straffe Befestigung konzipiert, um zu verhindern, dass Schrauben und Bolzen sich drehen, rutschen oder lösen. Sie verhindern zeitaufwändiges An- und Abschrauben auf langen Gewinden sowie das Risiko der Beschädigung von Gewinden.

Sie sind verzinkt für Korrosionsbeständigkeit und können über beschädigte oder verbogene Gewindestangen mit einem Winkel bis zu 20 Grad aufgesteckt werden. Sie sind geeignet für die Verwendung im Freien und sowohl wartungsfrei als auch wiederverwendbar. Die Anbringung und Entfernung sind um 50 % schneller, was Zeit und Aufwand bei der Verwendung spart.

Sie sind auch bei beengten Platzverhältnissen einfach zu installieren und erfordern keinen speziellen Schraubenschlüssel. Öffnen Sie einfach die Sicherungsmutter, positionieren Sie sie wie gewünscht und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel an. Zudem sind sie temperaturbeständig bis zu +150 C. Sie werden häufig im Bauwesen, bei Gerüsten, im Automobilbereich und bei mechanischen Anwendungen eingesetzt.

  • Sie können über beschädigte oder verbogene Gewindestangen mit einem Winkel bis zu 20 Grad aufgesteckt werden.
  • Sie sind wiederverwendbar und die Anbringung und Entfernung sind um 50 % schneller, was Zeit und Aufwand bei der Verwendung spart.
  • Temperaturbeständig bis zu 150 C.
Material: Stahl Seriennummer: SR24520

Kabeldriller mit Befestigungssockel

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabeldriller mit Abstandhalter

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..

Seriennummer: SR2051

Aushängbares Scharnier zum Anschrauben

Die aushängbaren Scharniere zur Schraubbefestigung bieten eine einfache Aushängefunktion, um bündig montierte Türen zu entfernen. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und ist damit für unterschiedliche Anwendungs- und Endbearbeitungsanforderungen geeignet. Sie haben einen Scharnierdrehwinkel von 180 Grad und sind für linken und rechten Türanschlag geeignet. Das Blattscharnier ist gebohrt, damit es an den Rahmen geschraubt werden kann.

  • von 15