Menü Suche

Kabelschellen ‒ Halb-U, zum Einrasten

Auf Lager

Kabelschellen mit niedrigem Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
10010754 0,1746 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
0,1746 € - 0,1999 € 2999 Auf Lager
3.2 mm
3.2 mm
2.4 mm
10010792 0,1746 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
2.4 mm
0,1746 € - 0,1999 € 2531 Auf Lager
3.2 mm
6.4 mm
2.4 mm
10010778 0,1746 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
10010761 0,1746 € - 0,1999 € 23 Auf Lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 1.6 mm 1.6 mm PA Natur

10010754

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Länge Unterteil
    12.4 mm
  • Breite Unterteil
    7.6 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 2.4 mm 2.4 mm PA Natur

10010785

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
2999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Länge Unterteil
    12.4 mm
  • Breite Unterteil
    7.6 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 2.4 mm 2.4 mm PA Natur

10010792

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Länge Unterteil
    14.2 mm
  • Breite Unterteil
    7.6 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.8 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 2.4 mm 2.4 mm PA Natur

10010808

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
2531 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Länge Unterteil
    15.7 mm
  • Breite Unterteil
    7.6 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 1.6 mm 1.6 mm PA Natur

10010778

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Länge Unterteil
    15.7 mm
  • Breite Unterteil
    7.6 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 1.6 mm 1.6 mm PA Natur

10010761

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Länge Unterteil
    14.2 mm
  • Breite Unterteil
    7.6 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.8 mm