Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(12 Tuotteet)
Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.
Nämä mustasta kumista valmistetut suojatarrat ovat itsekiinnittyviä ja sopivat tasaisille ja kuiville pinnoille. Ne estävät liukumisen eivätkä jätä tahroja irrotettaessa.
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Koneiden tärinäkiinnittimet absorboivat iskuja ja vähentävät melua tarttuen hyvin lattiaan. Nämä vaimentimet sopivat erinomaisesti jaloiksi koneisiin ja kuljettimiin.
Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.
Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella liukumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.
Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806
Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Sarjanumero: SR5807
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Sarjanumero: SR5795
Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Kierretapillista ruuvattavaa pehmustetta voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa..
Sarjanumero: SR5726
Kierteellisiä sisäkkeitä ja pehmustimia voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa.
Sarjanumero: SR5804
Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.
Sarjanumero: SR1700
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa