Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Nostosaranat Painettavat niitit

 (14 Tuotteet)


Canoe-klipsit

Canoe-klipsi on edullinen kiinnitin, joka on suunniteltu toimimaan samalla tavalla kuin niitti tai ruuvi. Nämä klipsit on helpompi irrottaa kuin muut niitit. Valikoimaan kuuluu eri tyylisiä klipsejä, kuten täysin ontot kiinnikkeet tai osittain ontot kiinnikkeet.

Taloudelliset klipsit sopivat etupaneelin kiinnittämiseen. Ne napsahtavat helposti pyöreisiin reikiin ja peittävät pienemmän pinta-alueen. Ne sopivat erilaisten materiaalien turvalliseen kiinnittämiseen, mukaan lukien muovit ja metallit. Asennustyökaluja ei tarvita - paina se vain peukalolla litteän pyöreänmuotoisen kannan päälle.

Valikoimamme tarjoaa hyvän sähköeristyksen sekä tärinän-, hankaus- ja korroosionkestävyyden. Niitä voi käyttää elektronisissa, auto- ja konekohteissa. Canoe-klipsit asettuvat siististi paneelireikiin ja sopivat pitkään käytettäville kylteille ja esittelykokoonpanoille. Ne voidaan poistaa ja käyttää uudelleen. Erityisen tiukan pidon vuoksi ne sopivat kuitenkin parhaiten kohteisiin, jotka eivät muutu usein.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Värit: musta ja väritön
  • UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokitusvaihtoehdot

Metalliset sarjanostosaranat

Metalliset sarjanostosaranat ovat sivusaranoita, jotka on helppo irrottaa asennetuista ovista. Saranan kääntökulma on 180 astetta, ja niitä voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä ovissa.

Metalliset ulkonevat nostosaranat

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiaali: Samakki, Teräs, Ruostumaton teräs, Ruiskuvalettu sinkkiseos, Sinkkiseos Väri: Musta, Väritön, Harmaa, , Kromi Sarjanumero:

Nailoniset kiinnitysniitit

Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.

These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1970

Sarjanumero: SR1970

Niittipihdit

Tee niittien kiinnittämisestä helppoa ja nopeaa niittien asentamiseen sopivilla niittipihdeillämme.

Valikoimassamme on musta, muovipäällystetystä metallista valmistettu käsityökalu. Tällä kätevällä ja helppokäyttöisellä työkalulla on helppo kiinnittää painoniittejä. Asennus; aseta niittityökalu niitin varren päälle ja paina alas.

Saatavana myös akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS) -asennustyökaluja, joita saa vihreänä. Ohjainniiteille sopivat työkalut tarjoavat nopeamman kokoamisen ja tarkemman niitin sijoituksen. ABS hyötyy hyvästä lämmön-, iskun-, kemikaalien ja hankauskestävyydestä. Sillä on myös hyvät vakaus-, vetolujuus-, pintakovuus-, jäykkyys- ja sähköominaisuudet, ja se kestää myös alhaisia lämpötiloja. Suuri mäntäkanta ja helppokäyttöinen kahva vähentävät käyttäjän väsymistä. Asennus; aseta painoniitti työkaluun ja laita se kohdereikään. Männän painaminen vapauttaa nastan ja laajentaa niitin kokoonpanoon.

  • Kevyt ja kova
  • Niittejä ei tarvitse esiohjata
  • Ihanteellinen käytettäväksipainoniittien kanssajaTuuletinniitit

Painettavat - painettavat kiinnikkeet

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Sarjanumero: SR1968

Painoniitit - asennusnappi

Mounting Button Push In Rivets create a tight locking solution that mates two objects together. They are ideal for applications where metal fasteners cannot be used, such as Electrical and PCB applications.

The tensions wings help lock the rivet securely in place and cover a wider surface area. The rivet can only be removed from the underside of the board.

Our range features two types. Type 1 snap-locks into a 4mm diameter hole and Type 2 snap-locks into a 4.8 mm diameter hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR2321

Sarjanumero: SR2321

Painoniitit - jäähdytyslevy

Kiinnittää jäähdytyslevyn suorittimeen piirikortilla. Sisältävät kiinteän jousen, joka kohdistaa jatkuvaa painetta jäähdytyslevyyn, kunnes lämpötahna kiinnittyy. HSR-2 on ristipäinen, joten se voidaan asentaa ristipääruuviavaimella

Painoniitit - kiertokiinnikkeet

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Sarjanumero: SR2319

Painoniitit - kovat niitit

Tough Rivets have a quick and easy push-fit design. They have a one-piece design with a pre-driven pin that allows the rivet to be quickly installed by hand, or with automatic equipment. They can be easily removed by pulling the pin from the grommet.

Our range of Tough Rivets are suitable for applications requiring a push in, front-mounted (blind-side fixing) fastener, which can be removed and reused. The rivets provide that and more! They also benefit from strong vibration resistance and are a solid choice for for lightweight applications.

The rivet has a robust design that stays tough in its structure, but still provide a clean and tidy finish. These rivets are strong, reliable and are a highly economical choice.

  • Material: Nylon 6/6
  • UL94 HB and UL94 V2 Flame Rated options
  • Colour: Black


Series Code :SR1912

Sarjanumero: SR1912

Painoniitit - leviävät niitit

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Sarjanumero: SR1963

Painoniitit - muovi, paino, pyöreä/neliömäinen reikä

These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.

The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR2306

Sarjanumero: SR2306

Painoniitit - napsautuslukittavat tapit

Lukittuva painoniitti tuottaa tehokkaan ja tiiviin sauman, joka on nopea ja helppo koota. Se sopii erityisesti kohteisiin, joissa ei voi käyttää ruuveja ja muttereita.

Lukittuvat painoniitit ovat erinomainen vaihtoehto liitäntöjen kiinnittämiseen piirilevyille ennen juottamista. Lisäksi niitä voidaan käyttää vakiomallisina paneelien painokiinnikkeinä. Niitä on helppo käyttää: ne yksinkertaisesti työnnetään paneelin reikään ja painetaan alas. Ne takaavat siistin ja tyylikkään viimeistelyn.

Tämä sarja sisältää nuolenpäätyyppisiä lukittuvia painoniittejä, jotka takaavat tukevamman kiinnityksen ja suuremman kiinnityskokoalueen.

Lukittuvat painoniitit napsahtavat ja lukittuvat helposti valmiisiin reikiin ja kestävät hyvin tärinää, hankausta ja korroosiota.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • UL94 V2 -liekkiluokitus
  • Väri: väritön

Ruuvikiinnitteinen nostosarana

Ruuvilla kiinnitettävät nostosaranat tarjoavat helpon toiminnon uppoasennettujen ovien irrottamiseksi nostamalla. Valikoimassa on erilaisia materiaaleja moniin käyttö- ja viimeistelyvaatimuksiin. Saranan kääntökulma on 180 astetta, ja niitä voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä ovissa. Lehtisaranassa on reiät, jotta ne voi ruuvata kiinni kehykseen.