Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Amortyzatory obrotowe ułatwiają płynny i kontrolowany ruch liniowy lub obrotowy. Zwykle stosuje się je w pokrywach schowków samochodowych, pojemnikach na papier, oprzyrządowaniu, mechanizmach ładujących, roletach okiennych, przesuwnych drzwiach szaf i pokrywach drukarek. Amortyzatory obrotowe chronią delikatne podzespoły elektroniczne, zapobiegają uszkodzeniu pokrywy i zamknięcia oraz przyczyniają się do przedłużenia życia produktu.
Grupa SR: SR6271
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj mechanizmu | Kolor | Materiał | Odległość pomiędzy otworami montażowymi | Moment obrotowy | Wysokość trzpienia obrotowego | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,5262 zł - 33,1392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
PC; acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
20.0 N
20.0 N
|
|
||
33,7039 zł - 82,5746 zł | 11 Na stanie |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.5 N
7.5 N
|
|
||
2 Na stanie |
Standardowe koło zębate
|
Biały
|
POM; PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.2 N
2.2 N
|
|
|||
33,7039 zł - 82,5746 zł | 266 Na stanie |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||
33,7039 zł - 82,5746 zł | 20 Na stanie |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
POM
|
|
|
|
|||
33,7039 zł - 82,5746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|
||
13,1963 zł - 13,1963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
PC; acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
30.0 N
30.0 N
|
|
||
36,6044 zł - 36,6044 zł | 8 Na stanie |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|
||
13,5262 zł - 33,1392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
PC; acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
20.0 N
20.0 N
|
|
||
33,7039 zł - 82,5746 zł | 90 Na stanie |
Standardowe koło zębate
|
Czarny; szary
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||
14,7579 zł - 23,6153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
13,1963 zł - 13,1963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
PC; acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
30.0 N
30.0 N
|
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
POM
|
|
|
|
|||
33,7039 zł - 82,5746 zł | 98 Na stanie |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||
36,6044 zł - 36,6044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||
30,8034 zł - 30,8034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Standardowe koło zębate
|
Biały
|
POM; PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
26,5364 zł - 65,0143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
PC; acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
20.0 N
20.0 N
|
|
||
14,7579 zł - 23,6153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.2 N
2.2 N
|
|
||
33,7039 zł - 82,5746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Standardowe koło zębate
|
Czarny
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować