Menu Search

Dociski szczypcowe

W produkcji

Ręczne dociski śrubowe są wyposażone w odchylaną szczękę, która umożliwia chwycenie większych kształtów podczas zaciskania profilów o nietypowym kształcie. W przypadku powtarzanych czynności gwint szczęki można wstępnie nastawić, tak aby uzyskać optymalną odległość i ciśnienie zacisku.

Grupa SR: SR5451

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalna siła trzymania Głębokość przewężenia Kup
104,2625 zł - 104,2625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.00 kN
45.0 mm
82,6461 zł - 82,6461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.00 kN
28.0 mm
Toggle Plier 45.0 mm 2.00 kN Stal

20510497

Przedział cen netto
104,2625 zł - 104,2625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Głębokość przewężenia
    45.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    2.00 kN
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890
Toggle Plier 28.0 mm 1.00 kN Stal

20510480

Przedział cen netto
82,6461 zł - 82,6461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Głębokość przewężenia
    28.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    1.00 kN
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Kod towaru
    7326909890