Menu Search

Dystanse

W produkcji

Te dystanse zapewniają dodatkowy odstęp, gdy zakres regulacji wysokości jest niewystarczający. Zapewniają odpowiedni odstęp i dopasowanie do komponentów, które nie mogą być ułożone całkowicie prostopadle lub równolegle.

Powodują powstanie luki - odstępu, poprawiając tym samym sprawność, niezawodność i żywotność danego urządzenia. Pomagają osiągnąć równomierne rozłożenie obciążeń i nacisków, zmniejszając prawdopodobieństwo spiętrzenia naprężeń lub przedwczesnego zużycia komponentów. Są niezbędne w komponentach narażonych na drgania lub przemieszczanie.

Charakteryzują się łatwością instalacji i są często wykorzystywane w zastosowaniach związanych z dużymi obciążeniami, na przykład w branży motoryzacyjnej, w maszynach przemysłowych i urządzeniach elektrycznych.

  • Zapewniają dodatkowy odstęp, gdy zakres regulacji wysokości jest niewystarczający.
  • Pomagają osiągnąć równomierne rozłożenie obciążeń i nacisków.
  • Są używane w branży motoryzacyjnej, w maszynach przemysłowych i urządzeniach elektrycznych.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SR62160

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h Do śruby d1 Materiał d2 Kup
33,2505 zł - 47,4748 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
M6
6.6
Stal nierdzewna
25.0
37,6477 zł - 50,212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M16
17.5
Stal nierdzewna
45.0
89,4751 zł - 127,7959 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M30
33.0
Stal nierdzewna
70.0
34,8655 zł - 49,8081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0
M10
11.0
Stal nierdzewna
32.0
191,649 zł - 273,8101 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
M48
52.0
Stal nierdzewna
105.0
109,8917 zł - 157,0077 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
M36
39.0
Stal nierdzewna
80.0
25,981 zł - 34,6414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
M6
6.6
Stal
25.0
44,872 zł - 64,1223 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M24
26.0
Stal nierdzewna
58.0
Element dystansowy M6 6.6 25.0 4.0 Stal nierdzewna

20202071

Przedział cen netto
47,4748 zł - 33,2505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Element dystansowy M16 17.5 45.0 6.0 Stal nierdzewna

20202095

Przedział cen netto
50,212 zł - 37,6477 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M16
  • d1
    17.5
  • d2
    45.0
  • h
    6.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Element dystansowy M30 33.0 70.0 10.0 Stal nierdzewna

20202118

Przedział cen netto
127,7959 zł - 89,4751 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M30
  • d1
    33.0
  • d2
    70.0
  • h
    10.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Element dystansowy M10 11.0 32.0 5.0 Stal nierdzewna

20202088

Przedział cen netto
49,8081 zł - 34,8655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M10
  • d1
    11.0
  • d2
    32.0
  • h
    5.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Element dystansowy M48 52.0 105.0 16.0 Stal nierdzewna

20202132

Przedział cen netto
273,8101 zł - 191,649 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M48
  • d1
    52.0
  • d2
    105.0
  • h
    16.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Element dystansowy M36 39.0 80.0 12.0 Stal nierdzewna

20202125

Przedział cen netto
157,0077 zł - 109,8917 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M36
  • d1
    39.0
  • d2
    80.0
  • h
    12.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Element dystansowy M6 6.6 25.0 4.0 Stal

20201258

Przedział cen netto
34,6414 zł - 25,981 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Materiał
    Stal
Element dystansowy M24 26.0 58.0 8.0 Stal nierdzewna

20202101

Przedział cen netto
64,1223 zł - 44,872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M24
  • d1
    26.0
  • d2
    58.0
  • h
    8.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna