Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica korpusu | Rodzaj mocowania | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,0576 zł - 22,0576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 31,3949 zł - 31,3949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 111,8204 zł - 111,8204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gwint wewnętrzny
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 48,4455 zł - 48,4455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 72,1166 zł - 72,1166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwint wewnętrzny
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 25,7113 zł - 25,7113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 22,4635 zł - 22,4635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 72,1166 zł - 72,1166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwint wewnętrzny
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 133,4158 zł - 133,4158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwint wewnętrzny
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 133,4158 zł - 133,4158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwint wewnętrzny
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 21,2456 zł - 21,2456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 111,8204 zł - 111,8204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gwint wewnętrzny
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 156,4773 zł - 156,4773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 78,9717 zł - 78,9717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 17,9979 zł - 17,9979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 41,95 zł - 41,95 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 22,0576 zł - 22,0576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 59,948 zł - 59,948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
2.118 in
53.8 mm
|
||
| 17,9979 zł - 17,9979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 78,9717 zł - 78,9717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować