Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350000 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| 10086339 | 1250 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 8000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 6600 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 71400 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 10087145 | 85299 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 11000 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| 2450 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 13525 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować