Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chronią gwintowane końcówki rur.Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia. Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186,3971 zł - 186,3971 zł | 46 Na stanie |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 949,9043 zł - 949,9043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 138,6135 zł - 138,6135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 58,9743 zł - 58,9743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 89,7315 zł - 89,7315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 20,0471 zł - 20,0471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 87,8778 zł - 87,8778 zł | 3 Na stanie |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 970,5694 zł - 970,5694 zł | 14 Na stanie |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 1 712,4283 zł - 1 712,4283 zł | 5 Na stanie |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 78,9527 zł - 78,9527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 22,5874 zł - 22,5874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 28,6289 zł - 28,6289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 2,19 zł - 5,3657 zł | 8390 Na stanie |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
||
| 337,8149 zł - 337,8149 zł | 17 Na stanie |
15.748 in
400.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 127,7291 zł - 127,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 668,6781 zł - 668,6781 zł | 28 Na stanie |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 3 680,6451 zł - 3 680,6451 zł | 5 Na stanie |
27.008 in
686.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 37,5733 zł - 37,5733 zł | 51 Na stanie |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 210,4449 zł - 210,4449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 512,5105 zł - 512,5105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.504 in
470.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować